潤滑ソリューション

軸受が早期に故障する全ての原因の約36%は、不適切な潤滑であることをご存知でしたか。

しかし、正しい潤滑ソリューションを使えば、機械のアップタイムや生産性を改善できます。 適切に潤滑を行えば、軸受の早期故障と機械のダウンタイムの削減に役立つだけでなく、エネルギー効率も改善します。 SKFでは、潤滑の本当の可能性を最大限に発揮させるお手伝いをします。

SKFの潤滑ソリューションには、特殊な潤滑剤から最新の潤滑システムまであります。 統合SKF潤滑ソリューションは、当社の軸受、シール、状態監視に関する専門知識を、トライボロジー(摩擦、摩耗、潤滑の研究)の知識に組み合わせたものです。

SKFの優れた技術サポートやサービスをご利用ください。 潤滑管理プログラムでは、潤滑剤の選択から計画、監視を信頼できるパートナーに任せることができます。

ハイライト

関連ドキュメント

SKF logo