一般産業・自動車用多目的NLGI 3 グリース

SKF 一般産業・自動車用多目的グリース LGMT 3
SKF LGMT 3はリチウム石けんを増ちょう剤に使用した鉱油系グリースです。 この高品質の多用途グリースは、広範囲の一般産業、自動車用途に適しています。
  • 優れた防錆性
  • 推奨温度範囲内で高い酸化安定性を発揮

代表的な用途:

  • 軸径 >100 mm
  • 外輪回転
  • 垂直軸利用機器
  • 環境温度が高い場合 >35 °C
  • プロペラシャフト
  • 農業機械
  • 乗用車、トラック、トレーラー用ホイールベアリング
  • 大型電動モーター
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGMT 3.0,4
0.5 kg 缶LGMT 3/0.5
1 kg 缶LGMT 3/1
5 kg 缶LGMT 3/5
18 kg 缶LGMT 3/18
50 kg ドラム缶LGMT 3/50
180 kg ドラム缶LGMT 3/180
TLMR 101 シリーズ 380 ml リフィル(バッテリーを含む)LGMT 3/MR380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml リフィルLGMT 3/MR380
テクニカルデータ
型番LGMT 3/(容量)
DIN 51825K3K-30
NLGIちょう度クラス3
石けん基リチウム
琥珀色
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-30 ~ +120 °C
滴点 DIN ISO 2176>180 °C
基油粘度 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
120–130
12
透過度 DIN ISO 2137 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
220-250
最大280
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm
V2F 試験
最大295
'M'
耐食性 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
0–0
0–0
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大2
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%1-3
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C130 °Cで最大2
転がり軸受グリース寿命 
R0F 試験、10 000 r/minでのL50 寿命、時間130 °Cで1 000時間以上
SKF logo