高荷重、極圧用軸受グリース

SKF高荷重、極圧用軸受グリース LGEP 2
SKF LGEP 2は、リチウム石けんを増ちょう剤に使用した鉱油系グリースに極圧用の添加剤を加えたものです。 このグリースは、過酷な状況や振動にさらされる一般的なアプリケーションに効果的です。
  • 優れた機械安定性
  • 極めて優れた腐食防止性
  • 優れた極圧性能

代表的な用途:

  • 製紙機械
  • ジョークラッシャー
  • 鉄道用トラクションモーター
  • ダムゲート
  • 製鉄業の作業ロール軸受
  • 重機、振動ふるい
  • クレーンホイール、シーブ
  • 旋回軸受
パッケージ内容
容量型番
420 ml カートリッジLGEP 2/0.4
1 kg 缶LGEP 2/1
5 kg 缶LGEP 2/5
18 kg 缶LGEP 2/18
50 kg ドラム缶LGEP 2/50
180 kg ドラム缶LGEP 2/180
TLMR 101 シリーズ 380 ml リフィル(バッテリーを含む)LGEP 2/MR 380B
TLMR 201 シリーズ 380 ml リフィルLGEP 2/MR380
テクニカルデータ
型番LGEP 2/(容量)
DIN 51825KP2G-20
NLGIちょう度クラス2
石けん基リチウム
淡褐色
基油タイプ鉱油
使用温度範囲-20 ~ +110 °C
滴点 DIN ISO 2176>180 °C
基油粘度: 
40 °C、mm²/s
100 °C、mm²/s
200
16
透過度 DIN ISO 2137: 
60 ストローク、10–1 mm
100 000 ストローク、 10–1 mm
265–295
最大+50 (最大325)
機械安定度 
ロール安定性、80 °Cで50時間、10–1 mm
V2F 試験
最大+50
'M'
防食性: 
Emcor:
– 標準 ISO 11007
– 水洗浄試験
– 塩水試験 (100% 海水)
0–0
0–0
1–1*
耐水性 
DIN 51 807/1、90 °Cで3時間最大1
油分離性 
DIN 51 817、40 °Cで7日間、静止、%2-5
潤滑能力 
R2F、120 °Cでの稼働試験合格
銅腐食 
DIN 51 811、110 °C最大2
極圧性能 
DIN 51350/5、1 400 N 磨耗試験、mm
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4, N
最大1,4
最小2 800
フレッティング腐食 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* 代表値
SKF logo