低温シャシグリース

低温シャシグリース LGLS 0

SKF LGLS 0は、低~中程度の温度下で潤滑システムを用いて使用するために開発された半流動状のシャシグリースです。
無水カルシウム増粘剤と高粘度の基油から成るこのグリースは、優れた耐水性と表面吸着性を備え、耐摩耗性も非常に良好です。 

  • 低~中温度での優れたポンプ能力
  • 優れた耐水性・防食性
  • 優れた耐摩耗性能
  • 優れた表面吸着性

代表的な用途:

  • 建設機械
  • 掘削機、ホイールローダーなどのオフロードアプリケーション
  • 林業および農業における運搬や収穫用機器
  • 収穫トラック
  • ジョイント
  • 低速回転のすべり軸受および転がり軸受
パッケージ内容
容量型番
18 kg 缶LGLS 0/18
180 kg ドラム缶LGLS 0/180
テクニカルデータ
型番LGLS 0/(容量)
DIN 51825KP0G-40
NLGIちょう度クラス0
石けん基無水カルシウム
基油タイプ鉱油および樹脂
使用温度範囲–40 ~ +100 °C
滴点 DIN ISO 2176、°C> 120
基油粘度
40 °C、mm2/s
100 °C、mm2/s
 
1 370
96
混和ちょう度 DIN ISO 2137
60 ストローク、10–1 mm

355-385
防食性
SKF Emcor 標準 ISO 11007
水洗浄試験、ISO 11009

0-0
<10%
耐水性
DIN 51 807/1、90 °C で 3 時間
 
0
潤滑能力
90 °C で SKF R2F B
 
合格
–40 °C での流圧<1 400 mbar
極圧性能
溶着荷重による四球試験 DIN 51350/4
 
3 200 N
SKF logo