グリースガン

簡単にグリースを充填

SKF グリースガン TLGH 1
SKF グリースガン 1077600
SKFグリースガンは、農業、一般産業、建設工事用、またご家庭での使用に理想的です。 SKFグリースガンには、油圧式グリップノズルが付いた長さ175 mmの延長管が付属されます。 また、アクセサリーとして、油圧グリップノズル付き500 mm長の耐圧フレキシブルホースもご用意しています。
  • カートリッジと粘度の低いグリース向け
  • しっかりと安全に握れるように、凹凸のあるボディ
  • へこみにくい高品質鋼で簡単にカートリッジを取り付け可能
  • スムーズにカートリッジを空にできるよう、特殊なピストンデザイン
  • 最大圧 40 MPa
  • 1077600: 吐出量1,5 cm³ /ストローク
  • TLGH 1: 吐出量0,9 cm³ /ストローク

グリースガン1077600は、油圧式グリップノズル1077600H付の300 mm高圧ホースでもご利用いただけます。

グリースガン1077600 はまた、コンプリートセット1077600/SETとしても提供しています。延長管3本、高圧ホース1本を含む一式が、キャリーケースに収納されています。

テクニカルデータ
型番
TLGH 1
最大圧
40 MPa (5 800 psi)
吐出量/ストローク
約 0,9 cm³ (0.05 in³)
長さ
380 mm (15 in.)
重量
1,5 kg (3.3 lb)

テクニカルデータ
型番
1077600
最大圧
40 MPa (5 800 psi)
吐出量/ストローク
1,5 cm³ (0.09 in³)
長さ
380 mm (14.9 in.)
重量
1,5 kg (3.3 lb)

パーツ注文の詳細
型番

TLGH 1
グリースガン
1077600
グリースガン
1077600H
フレキシブルホース付グリースガン
1077600/SET
コンプリートグリースガンセット
1077601
フレキシブルホース
SKF logo