グリースニップル

潤滑ポイントへの接続に

SKFグリースノズルとグリースニップルキット
LAGN 120 グリースニップルキットには、精密鋼製亜鉛めっき、焼入れ、装飾クロムめっきの各種グリース用ニップル一式が含まれます。

テクニカルデータ
型番
LAGN 120
最大動作圧力 
40 MPa (5 800 psi)
最小損壊圧力
80 MPa (11 600 psi)

キット内容
グリースニップル

数量
M6x1
ストレート
30x
M8x1
ストレート
20x
M10x1
ストレート
10x
G 1/8
ストレート
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo