磁気軸受 / 永久磁石モーター

非接触回転

SKF S2M磁気軸受
SKF S2M磁気軸受を搭載したターボ分子ポンプ
SKF S2M磁気軸受機能
SKF S2M 磁気軸受システムは、35年以上の間、能動型磁気軸受技術で世界をリードし続けてきました。

SKFは、高速回転および磁気軸受と産業プロセスの相互関係について、独自の理解を深めてきました。そして、今日では13万台以上のSKF S2M 磁気軸受と高速電動モーターが様々な産業で稼働しています。

私たちは、製品のライフサイクル全体に渡って、極めて高い耐費用効果、エネルギー効率、そして信頼性を提供することで、お客様の挑戦を成功へと導きます。

SKFは世界中に拠点を置く、能動型磁気軸受および磁気軸受制御技術の開発、製造、販売のグローバルリーダーです。 私たちに是非ご用命ください。

製品情報

次のリンク先は英語のみの情報です。
SKF logo