シャフト芯出し装置 TKSA 71

プロフェッショナルな芯出しを実現する多様性と性能

過酷な工業環境でプロフェッショナルな芯出しが行えるように設計されたTKSA 71は、SKFのハイエンドシャフト芯出し装置群に加わった新製品です。 非常に小型の測定ユニットを搭載した当装置は、きわめて狭い場所でも使用できる多様性を備えています。 専用のソフトウェアアプリケーションにより、横軸および縦軸、スペーサーシャフト、マシントレインなど、多様なタイプの芯出しが行えます。 高い測定精度および過酷な環境下で優れた防塵・防水性を提供する革新的な設計によって、卓越した芯出し性能と長期産業耐用性を達成しました。

TKSA 71の利点

  • 使いやすい - 直感的なソフトウェアアプリケーション、芯出しプロセスガイドおよび説明動画 
  • 多様な用途 - 豊富な付属品、専用ソフトウェアアプリケーション
  • 卓越した芯出し性能 - 測定距離最大10 m、障害補正、測定融通性、わずか40°の合計回転角度、自動測定、ターゲット値を使用して芯出しのカスタム化が可能
  • 過酷な環境に対する保護性 - 粉塵および水をシャットアウトする完全密封測定装置 (IP67)
  • 超小型の測定ユニット - 極めて狭い場所でも使用可能
  • 頑丈なキャリーケース - 優れた保護性、持ち運びに便利で収納時にワイヤレス充電が可能

デモンストレーションビデオ TKSA 71

芯出しアプリ

TKSA 51および71のアプリ用QRコード
TKSA 71は、芯出し作業のタイプ別に用意された6つの専用ソフトウェアアプリを用いて、迅速かつ直感的に使えます。 これらのアプリは事前にトレーニングを受けなくても使用できるように設計されており、AndroidおよびiOSプラットフォームで無料でご利用いただけます。 いずれのアプリも、包括的な自動レポート、エクスポート・共有オプション、アプリ内の説明動画、内蔵の公差目安値、 3Dライブ画像表示、障害の補正、フルデモモードを特長としています。

TKSA 71用アプリ

あらゆる芯出しニーズに対応する完全システム

TKSA 71ベースモデルには標準付属品が含まれており、ほとんどの芯出し作業に対応します。 また、ほとんどの航空会社の機内持ち込み手荷物の要件を満たす、頑丈なケース入りとなっています。


TKSA 71/PROモデルには、難しい芯出し作業に役立つスライドブラケット、マグネットベース、オフセットブラケットなどの追加付属品が含まれます。 このモデルは頑丈な大型トロリーケースに入っています。

TKSA 71DおよびTKSA 71D/PROにはディスプレイ装置も含まれ、保護カバーとインストール済みアプリが付いています。 どちらのシステムも、インターネット接続やアカウントの設定などを行わずにすぐに使用開始できます。

測定装置: 標準のV-ブラケット付き測定ユニット (M & S) (1)、USBケーブル付きワイヤレス充電ポッド (2)、巻尺 (3)
標準付属品: 延長チェーン (4)、延長ロッド (5)、取り付け用マグネット (6)
拡張付属品: スライドブラケット (7)、オフセットブラケット (8)、追加の延長ロッド (9)、マグネットベース (10)

注文の詳細

呼び番号説明
TKSA 71ワイヤレス充電ポッド付き測定ユニット
キャリーケースは航空会社の機内持ち込み手荷物の要件に適合
標準付属品
TKSA 71DTKSA 71
産業用保護ディスプレイ装置、TKSA DISPLAY
TKSA 71/PROワイヤレス充電ポッド付き測定ユニット
追加の保管スペース付きトロリーケース
標準および拡張付属品
TKSA 71D/PROTKSA 71/PRO
産業用保護ディスプレイ装置、TKSA DISPLAY
TKSA 71/ACCESSTKSA 71から71/PROへのアップグレード用キットの注文も可能です。拡張付属品と大型トロリーケースが含まれます。
TKSA DISPLAYAndroidタブレット端末、7インチ画面、産業環境用保護カバー付き、アプリインストール済み。

内容物

TKSA 71
TKSA 71測定ユニット x 2 (M & S)
480 mmチェーン付き標準V-ブラケット、80 mmロッド、マグネット、各2
1 m延長チェーンx 2
マイクロUSB充電スプリットケーブル用USB x 1
ワイヤレス充電ポッド x 2
5 m巻尺 x 1
校正および適合証明書 (印刷物) x 1
英語版クイックスタートガイド (印刷物) x 1
120 mm延長ロッド x 4
頑丈なキャリーケース (IP67) x 1、365 x 295 x 170 mm
TKSA 71/PRO
TKSA 71測定ユニット x 2 (M & S)
480 mmチェーン付き標準V-ブラケット、80 mmロッド、マグネット、各2
1 m延長チェーンx 2
マイクロUSB充電スプリットケーブル用USB x 1
ワイヤレス充電ポッド x 2
5 m巻尺 x 1
校正および適合証明書 (印刷物) x 1
英語版クイックスタートガイド (印刷物) x 1
120 mm延長ロッド x 8
マグネットベース (TKSA MAGBASE) x 2
スライドブラケット (TKSA 51-SLDBK) x 2
50 mmオフセットブラケット x 2
頑丈な大型トロリーケース (IP67) x 1、610 x 430 x 265 mm
  • テクニカルデータ
    呼び番号TKSA 71 および TKSA71/PRO
    センサと通信20 mm 第2世代 クラス2のラインレーザーを使用したPSD、傾斜計±0.1°、Bluetooth 4.0 LE"
    システム測定距離0,04 ~ 10 m
    測定エラー / 表示解像度<1% ±10 µm / 10 µm (0.1 mil)
    使用時間および充電~8時間、充電式リチウムイオン電池、10分間のワイヤレス充電で1時間使用可能
    測定ユニットの寸法 / 重量52 × 64 × 33 mm / 130 g
    操作機器TKSA DISPLAY、Galaxy Tab ActiveおよびiPad Miniを推奨、iPad 3、
    iPod Touch 5、iPhone 4S、Galaxy S4またはそれ以上 (他にも使用可能機種あり)
    ソフトウェア / アプリ更新Apple AppStore または Google Play Store
    操作機器の要件Apple iOS 9 またはAndroid OS 4.4.2 (またはそれ以上)
    芯出しアプリ横軸の芯出し、縦軸の芯出し、ソフトフット、スペーサーシャフトの芯出し、ゲージ値、
    マシントレインシャフトの芯出し
    芯出し方法ガイド位置9–12–3を用いた3ポイント測定、任意測定 (最小 合計回転角度40°)、
    自動測定、障害の補正、ターゲット芯出し値
    修正値のライブ表示垂直および水平方向の機械ポジション修正
    新機能ガイド付き芯出し測定、3Dライブ表示、フリップカバー付き画面、包括的なPDFレポート作成機能
    軸径直径20 ~ 150 mm、同梱の延長チェーン使用時最大450 mm
    最大推奨カップリング高さ標準ロッド使用時45 mm、延長ロッド1セットごとに120 mmを加算
    IP規格IP67
    総重量 (ケースを含む)TKSA 71: 3,9 kg
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg
  • 付属品
  • スペアパーツ
SKF logo