メンテナンス製品

軸受の最大サービス寿命まで使用できるようにお手伝いします

軸受にはあらかじめ計算されたサービス寿命があります。 しかし、さまざまな理由から寿命まで使用できていない軸受もあることが調査によって明らかになっています。 軸受のライフサイクルの中で、軸受サービス寿命に大きな影響を与えるいくつかの重要な段階があります。 組込みと潤滑、アライメント、状態監視、取外しです。 軸受のライフサイクルにおける各段階は、軸受サービス寿命を最大限に延長するために非常に重要です。 正しいメンテナンスの方法を使い適切な工具を使用することにより、ご使用の軸受のサービス寿命を延ばすとともに、設備の生産性と効率高めることができます。

製品情報

次のリンク先は英語のみの情報です。
SKF logo