パワートランスミッション製品

SKFパワートランスミッション製品群には、高品質のベルト、チェーン、カップリング、プーリ、スプロケット、ブッシュ、ハブなどを揃えています。

実質的にあらゆる産業で必要とされるパワートランスミッション製品は、各アプリケーションを接続することによって、機械設備の稼動を可能にします。
主要実績産業例

お客様の課題がプラントの効率を向上させる設備の設計であっても、全体的な収益性の改善であっても、SKFの経験と専門的な知識が目標の達成を支援します。
トータル・コスト・オブ・オーナーシップ (総所有コスト) の削減
SKFでは、お客様である事業主の長期的なトータル・コスト・オブ・オーナーシップの削減を全力で支援しています(図1)

SKFパワートランスミッション製品をお選びいただくことで、機械をより効率的に動作させ、稼働率(MTBF/R)を増加させる高品質・高性能製品への投資につながります。

言い換えれば、所有コストを大幅に節約しながら耐用期間を延ばすことができ、同時に設備のメンテナンスも低減するため、結果的により高い投資利益率(ROI)が得られます。
SKF logo