인재채용

“SKF의 도움 없이 회전할 수 있는 것은 지구뿐입니다.”*

물론 이 말은 대단히 과장된 것입니다. 하지만 선도적인 지식 공학 기업인 SKF는 마찰을 감소시켜 장비가 더 잘 작동할 수 있도록 지원하는 데 헌신하고 있습니다. SKF는 풍력 발전소, 해저 유전 굴착 장치, 고속 열차, 세탁기 및 수많은 오토바이, 트럭 및 자동차에 이르는 광범위한 응용 분야를 위한 최첨단 솔루션으로 고객을 지원하기 위한 강력한 원동력을 가지고 있습니다. 130개국에 있는 46,000명의 SKF 직원은 뛰어난 경력 개발 기회, 다문화 팀워크, 강력한 운영 및 환경적 혜택을 제공하는 데 중점을 둔 매우 다양한 직무 환경을 누리고 있습니다.
당신의 재능과 SKF의 자원을 활용하여 함께 만들어 낼 수 있는 가능성에 있어 그 한계란 없습니다. 무한한 기회의 세계인 SKF에 오신 걸 환영합니다.

*도서 "SKF의 정신"에서 발췌

무한한 기회의 세계 - SKF에 오신 걸 환영합니다.

SKF logo