개인 정보 보호 정책

이 웹 사이트를 사용하기 전에 개인 정보 보호 정책을 읽어보십시오.

SKF는 웹 사이트 사용자의 개인 정보 보호와 개인 정보에 대한 보안 문제를 매우 진지하게 다룹니다. SKF에서 사용자의 개인 정보를 처리하는 경우, 사용자 본인이 항상 자신의 개인 정보가 소중하게 기밀로 보호되고 엄격한 규정에 따라 개인 정보를 적절히 다루고 있다는 것을 확신할 수 있도록 하는 것이 SKF의 목표입니다.

이 성명의 목적은 SKF가 사용자와 관련하여 획득한 개인 정보를 사용할 때 이를 관장하는 원칙을 밝히고 자세히 설명하는 것입니다. 본 웹 사이트에 액세스하면 다음 약관에 동의하는 것으로 간주합니다. 약관의 내용에 동의하지 않으면 본 웹 사이트를 사용하지 못할 수 있습니다.

SKF는 스웨덴 데이터보호법(Sw. Personuppgiftslagen 1998:204)과 같이 개인 정보의 수집과 사용을 관장하는 스웨덴의 데이터 보호법을 준수하며 이는 SKF의 활동에도 적용됩니다. 스웨덴 개인데이터법에 따라 사용자에게는 본인의 개인 정보에 관한 접근 및 수정 권한이 있습니다. SKF의 법적 의무를 이행하기 위해 SKF는 가능한 한 이런 권리를 최대한 지킬 것입니다.

SKF는 웹 사이트 사용자가 자발적으로 제출하는 성, 이름, 이메일 주소, 거주 국가 및 기타 정보와 같은 개인 정보를 수집합니다. 사용자가 제공하는 개인 정보는 사용자가 요청하는 정보와 서비스를 제공하기 위한 목적뿐 아니라, 마케팅, 영업 및 제품 개발 목적으로도 처리됩니다. SKF는 웹 사이트 사용자의 주문을 처리하고 요청을 이행하기 위해 SKF 제품 대리점과 같이, EU 국가 내는 물론 그 밖의 지역 및 국가에 있는 제3자에게도 개인 정보를 제공할 수 있습니다.

SKF는 본 웹 사이트에 링크로 포함된 외부 웹 사이트의 개인 정보 보호 방법이나 내용에 관해서는 어떤 책임도 지지 않습니다.

SKF는 언제든지 본 개인 정보 보호 정책을 업데이트하여 약관의 내용을 개정할 수 있습니다.

SKF의 개인 정보 처리에 관해 질문이 있는 경우 언제든지 연락해주시기 바랍니다.

SKF 그룹 본사
SE-415 15 Göteborg
스웨덴
전화: +46 31 337 10 00
팩스: +46 31 337 17 22

이메일: skfweb@skf.com
SKF logo