주요 초점

  • 2014 2월 24

    2014 연례 총회

    AB SKF의 연례 총회는 2014년 3월 28일 금요일 오후 1시, 스웨덴 고텐버그에서 열릴 예정입니다.
  • 골든 마우스트랩 상

    2014 3월 10

    권위 있는 상을 받은 SKF Machine Condition Indicator(기계 상태 지시계)

    골든 마우스트랩 상을 받은 SKF Machine Condition Indicator(기계 상태 지시계)는 지속적인 작동하는 회전 기계를 위해 설계된 진동 및 온도 감시 장치입니다.
  • 2014 2월 20

    10년간 확인된 고객의 절감액

    무려 270억 스웨덴 크로네 이상 절감! 이는 지난 10년간 고객이 SKF 솔루션인 DSP(문서화 절약 프로그램)를 사용하여 절감한 액수를 확인한 것입니다.
  • 2014 1월 27

    SKF기술매거진 Evolution 20주년

    Evolution, SKF 사업과 기술 매거진이 20주년을 맞이합니다.  보다 자세한 사항은 링크를 클릭하십시오.
  • 2013 8월 13

    SKF, Shell Eco-marathon Americas 후원

    Shell Eco-marathon의 원칙은 간단합니다. 세계에서 가장 연료 효율이 좋은 차량을 설계하고 제작하는 것입니다. SKF는 참가자들이 자신의 차량을 설계하면서 SKF의 엔지니어링 경험과 제품을 참조할 수 있도록 지원합니다.
  • 2013 5월 27

    임직원 소개

    "SKF는 모든 사람들이 자신의 재능을 펼칠 수 있는 기회의 장을 제공한다." - Chenxi Gu, Strategic Industrie 비즈니스 엑설런스 담당 엔지니어 SKF의 임직원을 만나보고 이들의 일상의 원동력이 무엇인지 자세히 알아보십시오.
  • 2013 4월 08

    SKF, 하노버에서 새로운 혁신적 제품 출시

    혁신적인 SKF Insight™가 하노버에서 출시되었습니다. 위 링크를 클릭하여 자세히 알아보십시오.
  • Meet the World

    2013 6월 27

    전 세계 어린이들과의 만남을 이어가는 SKF

    SKF가 주최하는 축구 토너먼트 대회인 Meet the World가 20개 국가에서 결승을 눈앞에 두고 있습니다. 21개 팀이 Gothia Cup에 참가하여 한 주 동안 우정과 재미를 만끽할 것입니다!

최신 뉴스

Retrieval error