농업

현대 영농에서 증가하고 있는 요구사항

모든 농가마다 규모, 위치, 고도, 기후, 토양 구조 및 윤작 횟수에서 차이가 있습니다. 하지만 모든 농장의 장비는 여러 가지 동일한 도전적 조건 즉, 진흙, 먼지 및 거름, 혹독한 더위와 추위, 강우 및 지표 유출, 부식성 화학 물질 등을 견뎌 내야 하고 장기간 사용하지 않았다가 집중적으로 사용해야 하는 사용 기간의 편차도 견뎌 내야 하고 증가하는 연료비와 새로운 환경 보호 법규의 복잡한 문제도 감당해야 합니다.
SKF Agri 솔루션을 통한 문제 해결
SKF는 현대 영농인의 요구사항을 이해하고 있습니다. SKF는 영농 현장을 방문하여 그들의 과제와 우려 사항에 대해 함께 논의하였습니다. SKF는 OEM 업체와 긴밀히 협력하여 당면 문제에 대한 해결책을 개발한 다음, 실험실과 실제 농장에서 테스트하였습니다.

이에 따른 결과는 SKF Agri 솔루션으로, OEM 업체와 영농인을 지원하기 위해 개발한 다양한 제품 및 서비스 등 변화하는 농업의 증가하는 요구에 부응합니다. 복합 콤바인에서 특화된 부속작업기에 이르는 모든 SKF Agri 솔루션이 여러 장점을 제공합니다.
OEM 업체가 얻는 이점
  • 통합적 반제품 솔루션
  • 더욱 견고한 디자인
  • 시장 출시 시간 단축
  • 단순화된 조립
  • 차별화된 제품 서비스
  • 보증 비용 절감
최종 사용자가 얻는 이점
  • 헥타르당 비용 절감
  • 유지보수 감소
  • 장비 서비스 수명 연장
  • 연료 및 윤활제 사용량 감소
  • 더욱 우수한 자동화 및 정밀성
  • 높은 기계 작업 용량
  • 안전 및 편의성 향상

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo