자동차 및 소형 트럭

더 우수한 에너지 효율성을 향한 변화

이미지

높아지는 환경 인식과 갈수록 엄격해지는 배기가스 규제 법규로 인해 자동차 산업은 전례 없는 변화의 시기를 겪고 있습니다. 컴퓨터 기술은 많은 차량 시스템의 제어와 모니터링 장치에 활용되고 있습니다. 특장차에 사용되는 경합금과 같은 신소재가 주류 차량 생산에 적용되고 있으며, 신기술을 통해 추가적인 배기가스 감소가 가능해지고 있습니다.


이러한 변화는 차량 및 차량 시스템 엔지니어링 분야의 종사자에게 전도유망한 기회와 함께 어려운 과제를 제시합니다. 100년 이상 쌓아 온 자동차 산업 분야의 전문성을 토대로 SKF가 도와드리겠습니다.

CO2 배출량 감소 - SKF에서 지금 이용 가능합니다.

SKF는 세계 최초의 허브 베어링 유닛과 최초의 맞춤형 설계 엔진 오일 씰을 개발했습니다. 오늘날 SKF는 단일 베어링과 씰, 센서 베어링과 전체 파워트레인 솔루션 등 CO2 배출량을 줄이도록 지원하는 전체 포트폴리오의 제품과 서비스를 제공합니다. 또한, 기존의 개념과 앞으로의 개념에 대해 CO2 절감량을 계산할 수 있는 독자적 소프트웨어를 제공합니다.

SKF는 고객의 과제가 무엇이든 저마찰의 경량화된 차세대 솔루션을 개발하여 배기가스를 줄이고, 연료 효율성을 높이며, 급변하는 시장에서의 경쟁을 지원합니다.

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo