산업용 변속기

다양한 조건과 요구사항

지구
모든 형태와 크기, 기어 유닛과 동력전달장치에서 사용할 수 있는 사실상 거의 모든 산업 공정에는 극도로 다양한 운전 요구사항과 조건이 있습니다. 모든 산업용 변속기에는 산업이나 적용 분야와 상관없이 공통적인 일련의 당면 과제가 있는데, 변속기는 가능한 한 안정적이고, 효율적이고, 비용 효율적으로 성능을 달성해야 합니다.

SKF를 통한 문제 해결

SKF는 제조업체와 사용자 모두가 변속기의 성능과 안정성을 최적화하는 방법을 찾아내도록 도와드릴 수 있습니다. SKF는 시스템 접근법을 사용하여 다음의 몇 가지 방법으로 기어 유닛의 모든 잠재력을 최대한 활용하고 성능과 안정성을 증대할 수 있도록 지원합니다. 

  • 토크의 증가
  • 설계 축소
  • 내구수명의 증대
  • 100%의 운전 안정성 추구
  • 에너지 효율성 향상

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo