에너지

에너지 산업부문 - 전문 대리점

shutterstock_426794257

SKF 에너지 전문대리점은 에너지 산업분야의 모든 고객들에게 폭 넓은 가치와 기회를 제공하고자 최적화된 솔루션을 제공해 드립니다. 

이는 지역시장에 대한 경험과 지식, 물류시스템, SKF 전문엔지니어의 기술지원을 기반으로 합니다. 

또한, 베어링을 구매하신다면 여러분은 매우 신뢰할 수 있는 전문적인 조언을 받으실 수 있으며, 위조베어링과 관련된 문제를 피할 수 있음을 확신 합니다. 

그리고, 정품의 SKF 베어링 공급 뿐만 아니라, SKF 씰, 윤활제품,직선제품등 관련된 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.

적용되는 에너지 분야로는 수력원자력, 화력발전, LNG발전, 오일 및 가스와 같은 모든 에너지관련 산업군을 망라합니다. 


(주)광호

제품 범주: 베어링, 유닛 및 하우징

대리점 범주: SKF 공식대리점

주소: 100, Sicheong-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do

전화: 061 684 2136

팩스: 061 684 2137

대리점 연락처: 정인수
               010 8961 4758
               kh-br@hanmail.net



알파테크


제품 범주: 베어링, 유닛 및 하우징

대리점 범주: SKF 공식대리점

주소: 76-1, Donghoe-dong, Donghae, Gangwon-do

전화: 033 522 1324~5

팩스: 033 522 0672

대리점 연락처:  심태교
                010 6375 1979
                alpha1324@naver.com



(주)원상사

제품 범주: 베어링, 유닛 및 하우징

           Seals - SKF SEAL JET DD

대리점 범주: SKF 공식대리점

주소: Jeollanam-do Suncheon 1992-4

전화: 061 722 6522

팩스: 061 722 6521

대리점 연락처: 이근기
               010 5639 2136
               won-br@daum.net



(주)연합상사   http://www.ucckorea.net

제품 범주: 베어링, 유닛 및 하우징

대리점 범주: SKF 공식대리점

주소: 314, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul
      Rm# 601, Yeonhap B/D

전화: 02 578 6505

팩스: 02 578 6509

대리점 연락처: 박상곤
               010 5211 3191
               psk@ucckorea.net


(주)종로

제품 범주: 베어링, 유닛 및 하우징

대리점 범주: SKF 공식대리점

주소: 46, Yangpyeong-dong 3-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul
      Rm# 909, E&C Dream Tower

전화: 02 2628 5885

팩스: 02 2628 5258

대리점 연락처: 김동훈
               010 4748 3903
               jrkim@ichongro.com



우수한 공정 효율성과 안정성 창출

이 두 가지는 오늘날 발전소가 성공하는 데 필수적인 특성입니다. 석탄 및 복합 발전 시설은 이 두 특성을 실현하기 위해 연료 및 유지보수 비용의 증가, 인력 감축과 엄격한 규제에도 불구하고 출력을 최적화하는 방법을 모색하고 있습니다.

오래된 발전소는 노후화된 장비와 숙련된 직원의 감소로 인해 한계에 다다랐습니다. 신설된 발전소는 발전소 자산이나 임직원에 대한 위험 요소를 추가하지 않으면서 최소한의 인력만을 유지하기 위한 정보 공유 기술이 필요합니다.
SKF의 지원
SKF는 회전 기계에 대한 100년 이상의 전문성을 토대로 20년 이상 전력 생산 시설에서 장비 성능과 안정성을 지원하고 있습니다. 오늘날 SKF는 발전소를 지원하는 다음과 같은 다양한 통합 솔루션의 유일한 원천을 제공합니다.
  • 생산 증대
  • 유지보수 최적화
  • 내구수명 연장
  • 안전성 향상
  • 운영 비용 절감

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo