철도

수명 주기 파트너십

SKF는 수명 주기 파트너십 개념을 통해 철도 산업 분야의 고객이 경제적 및 환경적 과제를 극복하도록 다음과 같이 지원하기 위해 모든 전문성과 기술을 적용합니다.
  • 수익성 있고 지속 가능한 성장을 위한 혁신
  • 개발 및 구현
  • 자산 관리 및 재생산
  • 현지의 인지도
시방서
시장 선도 기업 및 기술 동향의 선도자인 SKF는 철도 산업의 특수한 요구사항 충족에 온 힘을 다하고 있으며 맞춤 솔루션과 제품을 제공하고 있습니다.
설계 및 개발
SKF 지식 플랫폼과 확실하게 자리 잡은 실무 경험은 경제 및 환경 요구사항을 기반으로 정밀한 고객 분석과 미래 지향적 솔루션을 제공합니다.
SKF와 고객과의 결합은 단순한 파트너십이 아니라 시작부터 형성된 긴밀하고 밀접한 관계로, 안전, 품질, 수익성 및 에너지 절약과 같은 공통 가치를 추구합니다.
제조 및 테스트
SKF는 숙련된 팀 및 탁월한 제조 표준과 함께 품질 관리 및 품질 보증 기법을 보유하고 있습니다.
장기적 안정성의 결정적 관건은 검증된 주요 기관의 인증을 받은 현대적인 테스트 시설과 현장에서의 엄격한 성능과 내구성 테스트입니다.
설치 및 시운전
SKF 설치 서비스는 설명서, 문서 및 개별 교육을 포함하여 인증은 물론 현장 탑재까지 제공하는 최상의 종합 서비스입니다.
SKF의 고도로 훈련된 현지 판매 및 서비스 엔지니어링 팀은 철도 산업 고객에게 특정한 적용 지식과 개인적 지원을 현지어로 맞춤화된 요구사항에 맞게 제공합니다.
SKF의 강력한 현지 자원인, 130개 이상의 국가에서 15,000개 지역을 관할하는 유통업체는 국제 철도 산업에 최고의 고객 서비스 역량, 즉 최고의 물류 서비스를 제공합니다.
운영 및 모니터링
SKF는 세계적으로 타의 추종을 불허하는 회전 기계 안정성에 대한 지식을 보유하고 있습니다. SKF는 고객과의 긴밀한 파트너십을 통해 모든 주요 산업별 공정과 과제에 대한 독자적이고 철저한 이해를 갖추게 되었습니다.
그 결과, 기계 및 공장 생산성의 극대화를 위한 독보적인 종합 솔루션 제공업체가 되었습니다. 손상을 초기 단계에 감지하고 기계적 장애를 예방하여 수명 주기 비용을 낮춥니다.
상태 감지 시스템의 사용과 데이터 처리를 위한 정교한 알고리즘을 적용하여 손상을 초기 단계에 감지하고 심각한 기계적 장애가 발생하기 전에 수리할 수 있는 충분한 시간을 확보합니다.
유지보수 및 수리
SKF의 유지보수 및 수리는 제품 수명을 연장하고, 예기치 않은 유지보수를 줄이며, 가동 시간을 늘려줍니다. SKF는 개별적인 유지보수 전략과 엔지니어링 계획을 제공합니다.
SKF는 최고 수준의 기술, 엄격한 재사용 지침, 발전된 제조 시스템 및 모범적인 품질 관리 기법을 사용하여 베어링의 원래 성능을 복원합니다.
최고의 생산성, 낮은 생애 주기 비용, 새 제품과 동일한 성능과 안정성, 환경에 대한 영향 축소를 통해 새것처럼 좋은 품질을 유지합니다. SKF는 매번 베어링을 제조할 때 사용하는 동일한 품질의 자재, 방법 및 기계를 사용하여 베어링을 재작업합니다.

적용 분야마다 자체 요구사항이 있습니다.

여기를 클릭하면 적용 분야별 요구사항을 충족하는 솔루션에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 현재 이 정보는 영어로만 제공됩니다.
SKF logo