가치의 연결망과 지속가능성 - 함께하는 혁신을 위한 새로운 길

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
기후 변화와 자원 부족, 빈곤과 같이 어려운 지속가능성 문제를 해결하기 위해서는 새로운 생각과 행동이 필요합니다. 점차 분명해지고 있는 사실은 기업과 정부, 기타 관련자들이 각자 따로 문제를 해결하고자 하는 기존의 방식으로는 충분치 않다는 것입니다.

이러한 과제를 해결하기 위해서는 여러 조직에서 다방면으로 시스템의 변화와 혁신이 이루어져야 하며, 가장 중요한 점은 모두 동시에 진행되어야 한다는 것입니다. 이것이 바로 이슈에 관련된 모든 관계자들을 하나로 묶어주는 이른바 ‘가치의 연결망(Value Networks)’이 만들어지는 이유입니다.

Volvo Group이 구성한 가치의 연결망은 바로 건설 기후변화(Construction Climate Challenge)입니다. 이 계획은 가치 사슬로 연결된 여러 기업들과 정부, 환경운동 단체, 온실가스가 구축 환경에 미치는 영향을 해결하는 몇 가지 방안을 제시할 수 있는 과학자들을 한 자리에 모읍니다. 원자재부터 설계와 건축, 그리고 철거와 재사용에 이르기까지 SKF는 이 계획에 함께 하도록 초청을 받았으며 여름 휴가 직전에 이루어진 출범식에 참여하였습니다.

출범식에서 제시된 핵심 메시지를 반영하여 SKF의 기업 지속가능성 이사(Corporate Sustainability)인 Rob Jenkinson은 앞으로 25년간 더 많은 사람들이 도시에 거주하게 될 것이며 구축 환경에 전례없는 투자가 이루어질 것이라고 설명하였습니다. 세계가 이러한 구축 환경 투자를 기존의 방식으로 진행한다면 우리는 스스로를 지속이 불가능한 미래에 가두게 될 것입니다. 하지만 우리가 올바른 변화를 이끌어낸다면 이러한 투자는 지속가능하며 탄소 배출량이 적은 에너지 효율적인 세계로 나아가는 중요한 동력원이 될 것입니다. 올바른 변화를 가져오기 위해서는 시멘트 생산부터 건축 장비, 빠른 운송 체계까지 모든 분야의 혁신이 필요합니다. 이러한 혁신의 필요성은 SKF에게 변혁에 일조할 수 있는 기회가 있음을 의미합니다.

연구는 건설 기후변화(Construction Climate Challenge)의 핵심이며 다음의 네 가지 주요 분야에 초점을 두고 있습니다.
  • 에너지 효율성
  • 변화와 혁신의 가능자
  • 순환형 비즈니스 모델
  • 새로 대두되는 지속가능성 기술
SKF BeyondZero 포트폴리오에 포함된 제품과 솔루션은 모든 산업계와 분야에 속한 고객들이 보다 환경친화적이고 지속가능한 미래로 방향을 전환하는데 도움이 되도록 개발되었습니다. beyondzero.com에서 SKF가 이러한 변화를 실현하는데 어떤 도움을 주고 있는지 자세히 알아보십시오.
SKF logo