SKF, Shell Eco-marathon Americas 후원으로 에너지 효율성을 향한 의지 표명


Shell Eco-marathon의 원칙은 간단합니다. 세계에서 가장 연료 효율이 좋은 차량을 설계하고 제작하는 것입니다. 최근 휴스턴 시내에서 개최된 Shell Eco-marathon Americas는 미주 전역에서 모여든 100개 이상의 팀과 수천 명의 학생들이 궁극의 에너지 효율을 위해 경합을 벌이는 독특한 대회입니다. 참가 팀은 대회 이전 해 가을에 등록하여 속도보다는 거리가 더 중요한 이 경쟁에서 이기기 위해 수개월 동안 차량을 설계하고 기술을 수정하는 데 공을 들입니다.

2013년 프로토타입 카테고리 우승자는 퀘벡 라발 대학교 학생으로 구성된 팀이었습니다. 이 팀이 만든 차량은 제7회 Shell Eco-marathon Americas 대회에서 휘발유 약 3.8리터로 무려 5,800여 킬로미터를 주행하는 데 성공했습니다. 라발 대학교는 물론 Americas 대회의 이전 최고 주행 거리 기록을 깬 엄청난 기록이었습니다. 도시형 컨셉이라는 다른 카테고리에서는 Mater Dei가 약 3.8리터로 11,300여 킬로미터를 주행하며 기록을 세웠습니다.

SKF는 Shell Eco-marathon Americas가 처음 개최된 7년전부터 대회의 주요 스폰서였습니다. SKF Traditional Energy 사업부의 글로벌 세일즈 담당자인 John Bloomer는 "우리는 Shell과 에너지 효율성의 미래에 긍정적인 영향을 미치기 위한 이들의 혁신적인 노력을 지원하는 일을 자랑스럽게 생각합니다. Shell Eco-marathon의 목적은 지속 가능하고 효율적인 에너지 생산과 이용을 위한 SKF의 노력과 완벽히 맞아 떨어집니다."라고 말합니다.

SKF는 설계 단계에서 참가자들의 에너지 효율 문제 해결을 돕기 위한 엔지니어링 핫라인을 운영함으로써, 참가자들이 차량을 설계하면서 SKF의 엔지니어링 경험과 제품을 무료로 이용할 수 있도록 지원합니다.

제8회 Shell Eco-marathon Americas는 2014년 4월 24일부터 27일까지 휴스턴 시내의 Discovery Green Park에서 개최될 예정입니다.
SKF logo