SKF, 유해 환경에 적합한 새로운 상태 모니터링 센서 출시

  • 스토리

    2014 5월 26, 13:00 CEST

    새로운 SKF Wireless Machine Condition Sensor는 대형 공장 또는 위험하지만 접근이 어려운 위치의 상태를 모니터링합니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 5월 26일: 오늘 SKF는 SKF Wireless Machine Condition Sensor(무선 기계 상태 센서)를 출시했습니다. WirelessHart 통신 프로토콜을 기반으로 하는 이 제품은 상태 모니터링 및 기계 진단에 필요한 가변적 진동 및 온도 데이터를 제공합니다. 이 제품은 ATEX Zone 0 인증을 취득했으므로 유해 환경, 이를테면 석유 화학, 석유 및 가스, 제약 공장에서도 사용할 수 있습니다. SKF Wireless Machine Condition Sensor는 센서 및 라우터 노드 기능을 하나의 배터리 작동식 소형 장치에 통합한 것으로 크기는 일반적인 산업용 가속도계 수준입니다.

    SKF Wireless Machine Condition Sensor 간에 또는 무선 게이트웨이와 통신하면서 메쉬 네트워크를 구성합니다. 이러한 네트워크 및 통신 프로토콜 유형은 대형 공장 곳곳, 접근하기 어려운 위치 또는 일반적인 WiFi 통신이 불가능한 지역에 설치된 회전 기계를 모니터링하는 데 적합합니다.

    "신제품 SKF Wireless Machine Condition Sensor는 유선 시스템이나 휴대용 장치로는 수행할 수 없는 모니터링 기능을 제공합니다. 따라서 상태 모니터링 비용을 절감하고 더 안전하게 기계 모니터링을 수행할 수 있습니다."라고 SKF의 제품군 관리자인 Jan Hendrik van der Linden은 설명합니다. 

    이 새로운 제품을 선택한 사용자는 유지 보수 프로그램을 개선하고, 유지보수 비용 및 설치 비용을 절감하고, 직원과 기계의 안전을 강화하고, 기존 SKF @ptitude Analyst 소프트웨어와 제품군과의 호환성을 향상하는 등 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

    SKF Wireless Machine Condition Sensor는 절전 모드로 작동하므로 현장에서 배터리 수명이 수년간 지속됩니다. 이 제품의 통신 기능으로 노드 간에 데이터를 전달하거나 다시 게이트웨이로 데이터를 전달할 수 있습니다. 또한 Wireless Sensor Device Manager(무선 센서 장치 관리자) 소프트웨어에서 자동화된 명령을 수신하여 측정 및 처리 회로에서 데이터를 수집하여 네트워크를 통해 전송하도록 할 수 있습니다. 특정 노드에서 WirelessHART 게이트웨이로부터 곧바로 신호를 수신하지 못할 경우, 가까운 노드에서 데이터 송수신을 맡아 게이트웨이와 데이터를 주고받으면서 메쉬 네트워크를 형성합니다.

    데이터가 수집되면 WirelessHART 게이트웨이는 SKF에서 제공한 Wireless Sensor Device Manager 소프트웨어와 통신합니다. 그런 다음 Device Manager에서 자동으로 SKF @ptitude Analyst에 데이터를 내보냅니다. 공장 엔지니어는 이 종합 진단 및 분석 소프트웨어 패키지를 사용하여 데이터를 분석하고 일련의 조치를 결정할 수 있습니다.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅, 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (571 KB)

SKF logo