SKF는 획기적인 지능형 베어링 기술을 적용한 SKF Insight™ 베어링을 출시하였습니다.

  • 스토리

    2013 4월 08, 08:01 CEST

    기계 상태 모니터링의 미래 기술에 있어서의 혁신

    고텐버그, 2013년 4월 8일: SKF는 베어링에 지능형 무선 기술을 통합한 획기적이고 혁신적인 SKF Insight™을 출시하였습니다. 다양한 스마트 기술을 접목한 개발품은 내부 전원에 의한 센서와 데이터 수집 장치를 통해서 지속적으로 베어링의 운전 상태를 통신할 수 있도록 합니다. 베어링은 오랫동안 회전 기계 장치의 핵심이었으며, 지금 SKF는 베어링의 두뇌도 함께 만들었습니다.

    SKF 회장인 탐 존스톤은 "이러한 혁신은 특히 핵심 기계장치 및 기술적 도전을 필요로하는 분야에 적용된 베어링에서 상태 모니터링의 혁신을 이끌 것 입니다. SKF Insight 기술은 상태 모니터링 기술을 더 폭넓게 활용할 수 있고, 특히 이전에 불가능하거나 실용적이지 못한 산업에 이용할 수 있습니다." 라고 말했습니다. 우리의 통합 진단 기술을 활용하여, 우리의 고객들은 높은 신뢰성과 증가된 기계 가동 시간으로 비용절감을 가져올 수 있고, 기계장치의 전수명에 걸쳐 훨신 더 나은 관리를 할 수 있게 되었습니다.

    SKF에서 기술 개발그룹의 수석부사장인 앨런 베그는 "3년전 우리는 베어링에 문제가 발생했을 때 메세지를 보낼 수 있는, 즉 무선으로 언제든지 베어링의 상태에 대해서 통신할 수 있는 자체 전원 및 센서 패키지를 통합한 스마트 베어링을 개발하는 비젼을 가지고 있었습니다. 소형화, 전원 문제의 해결, 센서와 전자장치의 패키지 개발과 같은 강도 높은 R & D작업을 통해서, SKF Insight 기술의 소개가 현실이 되었습니다. 회전 기계 장치의 심장 뿐만 아니라 베어링의 두뇌를 만드는 것은 엔지니어링 커뮤니티의 오랜 꿈 이었습니다. 그리고 나는 혁신 리더립의 오랜 전통을 가지고 이런일을 가능케 하는 SKF를 자랑스럽게 생각합니다.

    베어링의 직접 모니터링
    SKF Insight에 앞서, 기존의 상태 모니터링 기술은 베어링의 손상이 발생한 후에 모니터링 할 수 있었습니다. 이제 베어링에서 직접 감지하므로서, 발생되는 최초의 미세한 변화를 모니터링 할 수 있으며, 이 정보로부터 고객은 베어링 윤활제 문제 및 일시적 과부하와 같은 손상을 일으키는 원인을 줄이기 위한 개선 및 유지보수 조치를 취할 수 있습니다.

    또한, 직접 베어링의 부하를 모니터링하므로서, SKF Insight는 설계에서의 그것 보다는 실제 경험에서 베어링 부하를 측정하는 것을 가능하게 합니다. 이 가치있는 정보는 시스템 및 베어링 설계를 개선하기 위해 설계 단계에서 다시 활용할 수 있습니다.

    베어링에 통합된 SKF Insight™ 기술을 통해, 상태 모니터링 수행할 고객들에게 쉽고 편리한 서비스를 제공합니다. 더 나은 운영 지식, 더 나은 유지 보수 계획, 최적화 된 인력 및 예비 부품 관리는 운영 비용 절감으로 이어질 것입니다.

    SKF Insight에 포함된 기술:
    소형화 - 센서 기술의 통합으로부터 회전수, 온도, 속도, 진동, 부하와 같은 중요한 데이터를 측정 할 수 있습니다.
     자체 전원 공급 - 작동 환경을 활용하여 스마트 베어링이 작동하는 데 필요한 전력을 스스로 생성 할 수 있습니다.
     단순화 - 베어링 내부에 삽입된 지능형 무선 통신 기술은 기존의 무선 랜이 작동 할 수없는 환경에서 통신을 가능하게 합니다.
     스마트 네트워크 - 서로간 그리고 무선 게이트웨이를 통해 통신하며, SKF Insight가 적용된 베어링은 "메쉬 네트워크"를 형성하고 분석을 위해 자신의 상태에 대한 관련 정보를 보낼 수 있습니다.

    SKF Insight 적용한 솔루션은 풍력 에너지, 철도 및 철강을 포함하는 산업군에서 주요고객에 의해 시험 운용 중에 있으며, SKF는 다른 산업에서도 적용하기 위해 시험 운용을 적극적으로 추진하고 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는, 연락주십시오:

    Media Hotline:+46 31 337 2400

    Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

    Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 보전서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF 전세계 약 130여개국에 진출해 있으며, 15,000 여개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,757 천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


  • 이미지
  • 비디오

보도 자료 다운로드

SKF logo