2013년도 SKF 6개월 보고서

2013 7월 16, 08:00 CEST

탐 존스턴, 사장겸 CEO
“ SKF는 만족스런 성과와 풍부한 현금유동성을 이뤄냈습니다. 4월 예상보다 분기 수요가 나아졌으며, 이는 원가절감을 위해 진행하고 있는 일련의 단계들과 결부되어 순차적으로 영업이익을 더 개선할 수 있었습니다. 비용절감 프로그램에 지속적으로 초점을 두고 있으며 분기동안 여러 추가적 단계의 활동들을 취했습니다. 
트럭 사업부문과 차량용 서비스 시장의 수요가 개선되고 생산이 늘면서 자동차 사업부문의 수익성이 좋아지고 있습니다. 중량과 마찰, 에너지 소모량을 개선하는데 도움을 줄 신제품으로 새로운 시장에서도 성공을 이어나갈 것입니다. 전세계 산업시장에서 괄목한 만한 수요 증가를 보지못했음에도 불구하고 저희는 항공우주산업과 서비스 사업분야에서 많은 중요한 오더들을 받았습니다. 여러분들이 이미 예상하셨다시피, 강한 자동차 사업과 약한 산업사업부문의 부정적인 영향이 복합되어 있습니다.
세계경제 전망을 보아 불확실성은 지속될 것이라 보며, 3분기의 수요는 전년 동기 대비보다 약간 높아질거라 예상하고 있습니다. 2사 분기동안의 제조 수준은 증가했으며 3분기에도 그 수준을 맞춰 갈 것입니다.”



주요 수치

Q3 2013

Q2 2012

YTD 2013

YTD 2012

순매출액, SEKm

16,392

17,174

31,544

34,105

영업이익, SEKm

1,837

2,049

3,317

4,185

영업마진, %

11.2

11.9

10.5

12.3

영업마진 (일회성 비용제외), %

12.4

12.7

11.9

12.7

세전 수익, SEKm

1,627

1,774

2,864

3,730

순수익, SEKm

1,104

1,244

1,922

2,570

기본 주당 수익, SEK

2.36

2.63

4.10

5.44



일회성 비용이 반영된 2사분기 영업이익은 약 190 백만SEK (140)이며, 반기년도는 440 백만SEK(140).

순매출 변동 y-o-y, in SEK,

기인:

매출

가격/
혼합

구조

환율
효과

전체

2사분기 2013

-1.6%

-0.6%

2.6%

-5.0%

-4.6%

상반기 2013

-5.1%

0.0%

2.0%

-4.4%

-7.5%


2사 분기 현지통화 매출액과 인수 합병등으로 인한 유럽과 아시아의 4% 감소분은 제외하였고, 이로 인해 중동과 아프리카는 3% 감소, 북미는 변동 없음. 라틴아메리카는 14%증가.
2사분기 제조는 전년 대비 큰 변동없음
현지통화 상반기 매출과 인수합병등으로 인한 유럽7%, 북미 6%, 아시아 5%, 중동 4% 각 감소분 제외. 라틴아메리카 11%증가
상반기 제조는 전년 대비 약간 낮음

2013년도 3사 분기 전망

2012년 3사분기 대비 수요
전 사업뿐만아니라, 그룹과, 아시아, 북미에 대한 SKF의 제품과 서비스에 대한 수요는 약간 높아질것으로 예상. 유럽과 라틴아메리카는 상대적으로 큰 변동 없을것으로 예상.

2013년도 2사분기 대비 수요
전 사업뿐만 아니라 그룹과, 아시아, 북미에 대한 SKF 제품과 서비스에 대한 수요는 큰 변동없을 것으로 예상. 라틴아메라카는 약간 높을것으로 예상.

제조
제조는 년간 대비 약간 높을것으로 예상하며 2사분기 대비 변동없을 것으로 예상

고텐버그, 2013년 1월16일

Aktiebolaget SKF
(publ)



센트럴유럽 시간으로는 9시30분, 영국시간 8시 30분, 영어로 진행됩니다.
스웨덴: +46 (0)8 506 307 79
영국: +44 (0)844 571 8957
미국: +1 866 682 8490

2013년도 반기 보고서에 대한 모든 정보를 알아볼 수 있습니다.
투자자 웹사이트.

http://investors.skf.com/quarterlyreporting


보다 자세한 정보는, 연락주십시오:
PressRelations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
InvestorRelations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


AB SKF is required to disclose the information provided herein pursuant to the Securities Markets Act and/or the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at around 08.00 on 16 July 2013.



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 보전서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF 전세계 약 130여개국에 진출해 있으며, 15,000 여개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,757 천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

보도 자료 (973 KB)

SKF logo