중국 대련의 SKF 베어링 공장, LEED 골드 인증 획득

2013 8월 29, 10:00 CEST

고텐버그, 2013년 8월 29일 SKF는 미디엄 사이즈 베어링을 생산하는 중국의 대련 공장이 선망의 대상인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 골드 인증을 획득했다고 발표했습니다. 덕분에 대련 공장은 중국 최초의 SKF LEED 골드 인증 프로젝트가 되었고 전 세계에서는 4번째로 LEED 인증을 획득한 SKF 시설이 되었습니다.

“SKF는 여러 해에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 줄이는 방법을 집중적으로 연구해왔습니다. 당사는 이미 오래전에 모든 신규 공장을 LEED 표준에 따라 짓겠다고 결정했습니다. 또한 작년에는 새로운 공격적인 기후 전략을 내놓았습니다.”라고 SKF 회장 겸 최고 경영자인 Tom Johnstone이 말했습니다. “대련 공장이 골드 인증을 획득한 것에 대해 기쁘게 생각합니다. 이를 통해 지역 환경에 미치는 영향을 최소화할 뿐 아니라 당사의 글로벌 목표 달성에도 도움이 될 것이라 확신합니다."

LEED 골드 인증 획득에 기여한 대련 공장의 특징:

  • 에너지 효율성: 미국 건물 표준보다 약 21% 뛰어난 에너지 효율
  •     재생 가능 에너지 사용 – 온수 가열을 위해 태양 에너지 사용
  •     CO2 센서 - 신선한 공기 비율 유지 및 에너지 소비 절감
  •     반사율이 높은 지붕 – 열섬 현상 감소
  • 절수: 일반 건물 표준 보다 40% 낮은 물 사용량
  • 지역 초목이 있는 넓은 개활지 – 서식지 제공 및 생물다양성 보존뿐 아니라 관개수 사용 절감

Aktiebolaget SKF
(publ)


보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
Media Hotline: +46 31 337 24 00
보도 자료 Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련 Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 보전서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF 전세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com
® SKF 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

보도 자료 (30.8 KB)

SKF logo