SKF 투자 설명회 - 투자자 및 애널리스트와 지식 공유

2013 9월 04, 09:00 CEST

SKF의 비즈니스를 심도 있게 이해할 수 있는 기회 제공

고텐버그, 2013년 9월 4일: 이번 SKF 투자 설명회의 목적은 SKF 비즈니스를 좀더 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공하는 데 있었습니다. 소규모 그룹으로 나누어 시연, 전시, 투어 등의 양방향 대화 방식으로 진행되었으며, SKF의 전 경영진을 비롯하여 선별된 산업 부문의 사업부 관리자들이 참석하였습니다.

오늘과 내일
SKF의 회장 겸 최고 경영자인 Tom Johnstone은 수익성 있는 성장, IT 시스템에 대한 투자, 비용 절감을 이루기 위한 핵심 요소에 대하여 이야기하고 대외 구매에서의 성공 사례를 발표했습니다.

Johnstone은 “이번 투자 설명회를 통해 SKF에 대한 뜨거운 관심을 확인할 수 있어 정말 좋았습니다. SKF는 그룹 전체에서 우선 순위를 추진하는 방법과 재무 목표에 따른 경영 조치를 더욱 자세하게 보여 드릴 기회를 가질 수 있었습니다. 이 날 의미 있는 질문과 논의를 다양하게 공유할 수 있었으며, 이처럼 열띤 관심을 보여주신 모든 분들께 감사드리고 싶습니다.”라고 말했습니다.

SKF 수명 주기 접근법의 혜택

SKF는 고객이 SKF 수명 주기 관리 접근법을 통해 혜택을 얻을 수 있는 다양한 사례를 발표했습니다. 자주 발생하며 큰 비용이 드는 사용자의 재윤활 요구에 대응하여, SKF는 5년간 상시 조업 활동에도 윤활할 필요가 없는 새로운 타입의 베어링을 개발했습니다. 이 솔루션 덕분에 더욱 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 작업이 가능해졌습니다. SKF의 수명 주기 접근법을 통해 현재 OEM 오븐 제조업체에서 이 솔루션을 표준으로 구현하기도 했습니다.

에너지 효율적인 제품 및 솔루션으로 가치 실현
에너지 효율성은 가장 중요한 주제였으며 SKF BeyondZero 포트폴리오에서 수많은 사례들이 발표되었습니다:

  • SKF 저마찰 허브 베어링 유닛의 경우 백만 대의 차량에 현재 표준 솔루션 대신 SKF 솔루션을 장착하면 연간 4400톤의 CO2를 감소시킬 수 있습니다.
  • 지속적으로 올바른 타이어압을 유지하여 CO2 배출량을 줄여주는 트럭 및 트레일러용 타이어압 모니터링 시스템은, 최대 2%의 연료를 절감할 뿐 아니라 타이어 문제로 인한 작업 중단 문제를 약 40% 줄여줍니다. 
  • 또한 SKF의 에어레이션 블로워를 위한 자석 시스템 솔루션은 에너지 소모량을 최대 40% 줄여줍니다. 에어레이션 블로워 시스템이 공장 전체 에너지 소비의 80%까지 차지하는 폐수 산업계의 고객에게는 이 솔루션의 가치가 매우 크다고 할 수 있습니다. 
  • 극한 온도용 SKF 베어링은 재윤활할 필요 없이 최고 350°C의 온도를 견딜 수 있으므로 유지보수 비용과 CO2 배출량을 획기적으로 절감할 수 있습니다. 일 예로, 판금용 쿨링베드에 장착된 5000개의 베어링은 연간 7.5톤의 그리스와 23톤의 CO2를 절감하는데, 이는 그리스 윤활 깊은 홈 볼 베어링에 비해 환경영향을 82%까지 감소시키는 효과를 가지고 있습니다.

기술 선도 업체의 입지 강화
이 날 제시된 다양한 솔루션을 통해 SKF가 기술 선도에 크게 중점을 두고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 이와 같은 기술 중심의 예로 최근에 출시된 SKF Insight™라는 새로운 센서 솔루션을 볼 수 있습니다. 이 자가발전형 솔루션을 통해 베어링 상태에 대한 정보를 SKF 원격 진단 센터 네트워크와 무선으로 주고 받을 수 있습니다. 이는 고객이 더욱 높은 안정성과 가동 중지 시간 및 비용의 감소 혜택을 누릴 수 있다는 점을 의미합니다. 

고객 지원 역량 강화
SKF는 SKF 지정 대리점, SKF 솔루션 팩토리 소재지, 창고, 원격진단 센터, 상태 감시 센터 및 해양 운송 산업 소재지의 네트워크를 통합하는 막강한 글로벌 조직을 통해 회사를 전 세계의 고객과 연결하는 방법을 설명했습니다. 재고 관리와 협력적 예측을 위한 새로운 접근법 등의 과정 통합 활동을 통해 SKF와 지정 대리점에서 어떻게 보다 효율적인 공급망을 달성할 수 있는지 등에 대한 논의가 진행되었습니다.

더 나아가 SKF는 새로운 글로벌 기술 센터 및 새 제조 공장을 통하여 급성장 중인 시장에서 입지를 높여갔습니다. 예를 들어 SKF 자동차 제조업체의 45%는 급성장 중인 지역에 기반하여 함께 확장해 가고 있습니다. 이에 대한 한 예가 SKF 분할형 트럭 허브 유닛을 생산하는 중국 신공장입니다. 또 다른 예로는 유연성을 크게 높이고 포장 센터의 역량을 증대시킨 SKF의 차량 서비스 시장 사업부가 있습니다. 

비즈니스 엑셀런스 방법론에 의한 효율적 제조 방식은 비용을 절감하고 자본을 줄이는데 도움이 되어 왔습니다. 예를 들면, 멕시코 과달라하라 소재 SKF 공장에 비즈니스 엑셀런스를 도입한 이후 재고가 3% 줄었습니다.

이 날의 행사 내용은 모두 촬영되었으며 약 일주일 동안 다음 사이트에 공개됩니다. http://investors.skf.com/en

Aktiebolaget SKF
(publ)


자세한 내용은 다음으로 문의하십시오.

Media Hotline: +46 31 337 24 00
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 보전서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF 전세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575 천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ SKF Insight는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


SKF logo