SKF, Kaydon Corporation에서 발행한 모든 주식 공개 매수 개시

2013 9월 16, 14:00 CEST

고텐버그, 스웨덴, 2013년 9월 16일: SKF는 오늘 Kaydon Corporation(NYSE:KDN)(이하 “Kaydon”)의 모든 발행 주식에 대한 공개 매수를 주당 35.50달러(현금)에 개시할 것을 발표했습니다. 이번 공개 매수는 이미 발표된 바와 같이 2013년 9월 5일자로 체결된 SKF의 Kaydon 합병에 대한 합의 및 계획에 따른 것입니다.

공개 매수는 최소한 Kaydon 일반주 발행 주식의 대부분을 공개 매수하는 것을 포함하여, 관례적인 조건, 규제 정리에 따릅니다. SKF는 공개 매수가 완료되는 즉시 약식 합병을 통하여 공개 매수가로 모든 주식을 인수할 것입니다.

SKF는 전액 출자 자회사인 Atlas Management, Inc.와 Dublin Acquisition Sub Inc.를 통해 오늘 미연방 증권 거래위원회(이하 "SEC")에 공개 매수 조건의 세부 사항을 포함한 Schedule TO 공개매수신고서를 제출할 것입니다. 또한, Kaydon은 Kaydon의 주주가 공개 매수를 수락하고 거래에 주식을 제공한다는 Kaydon Corporation 이사진의 만장일치 권고를 비롯한 기타 사항을 자세히 서술한 Schedule 14D-9 신고서를 SEC에 제출할 예정입니다.

SEC에 제출된 이러한 신고서와 다른 문건의 사본은 www.sec.gov에서 찾아보실 수 있으며, MacKenzie Partners, Inc.(전화번호: (212) 929-5500) 또는 무료전화 (800) 322-2885에 문의하여 받아볼 수도 있습니다.

Kaydon의 주주에게 부여될 수 있는 공개 매수 및 철회권은 연장되거나 그 전에 만료되지 않는 한, 동부 시간 기준으로 2013년 10월 15일 오후 11시 59분에 만료됩니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)


보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 24 00
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


중요 정보
이 통신문에 기술된 공개매수(이하 "매수")는 이미 개시되었습니다. 공개 매수에 따라, Atlas Management, Inc.(AB SKF의 전액 출자 자회사)(이하 “Atlas”)의 전액 출자 자회사인 Dublin Acquisition Sub Inc.(이하 “Dublin”)는 Kaydon Corporation의 일반주 전량을 구매할 수 있게 제공합니다. 이 통신문은 정보 전달의 목적용으로 제공되며 증권을 팔기 위해 주식의 공개 매수 또는 공개 매도를 제의하려는 목적이 있는 것으로 간주되지 않습니다. 공개 매수의 조건은 Schedule TO 공개매수신고서에 기재되어 있으며, 공개 매입, 전송 서신 및 관련 문건을 포함하고 있습니다. 본 신고서는 Atlas와 Dublin에 의해 2013년 9월 16일에 SEC에 제출되었습니다. 공개 매수는 공개 매도에 준해서만 이루어지며, 전송 서신과 관련 문건은 상기 Schedule TO와 함께 제출되었습니다. 또한, Kaydon은 Schedule 14D-9 간청서/추천서를 SEC에 제출하였습니다. 공개매수신고서와 간청서/추천서는 중요 정보를 포함하고 있으며, 때때로 수정되는 경우도 있으므로 투자자 및 유가증권 소유권자는 이를 반드시 읽어야 합니다. 투자자 및 유가증권 소유권자는 이 보고서와 SEC에 제출된 기타 서류의 복사본을 www.sec.gov에서 무료로 얻을 수 있고, Mackenzie Partners Inc. (212) 929-5500 또는 무료 전화 (800) 322-2885로 전화하여 요청할 수 있습니다.

주의 사항
이 보도 자료에는 경영진의 신념 및 가정에 근거한 1995년 사적증권소송개혁법에 따라 만들어진 전향적인 내용이 포함되어 있습니다. 일부 경우에 전향적인 내용 중 "~일 수도 있다", "~일 것이다", "~이어야 한다", ~일 수 있다", ~아마 ~하다", "~을 예상한다", "~할 계획이다", "~으로 예상된다", "~라고 믿는다", "~라 추측한다", "~을 기획한다", "예측한다", "잠재적인"과 같은 용어 및 이와 유사한 표현을 발견할 수도 있습니다. Kaydon Corporation의 앞날의 성과, 인수와 관련된 미래의 기회, Kaydon을 사업에 통합한 SKF의 성공에 대한 SKF 측의 기대와 같은 이러한 내용은 역사적 사실로 간주되지 않으며 연방 증권법에 따라 전향적인 내용으로 간주됩니다. 그런 전향적인 내용은 표현되거나 함축된 것과 실질적으로 다른 실제 결과를 가져올 수도 있는 어떤 위험과 불확실성의 대상이 됩니다. 독자들은 이 문서가 발표된 날에만 알려진 전향적인 내용에 과도하게 의존하지 말 것을 경고하는 바입니다. 그러한 위험 및 불확실성에는 SKF가 Kaydon과 완전하게 거래를 하지 않을 가능성, 경제, 시장 및 경쟁 조건에서의 변경, 규제 환경 및 기타 정부의 조치에서의 변화, 환율 변동 및 행정 보고서; "재무 결과에 영향을 끼치는 중요 요소(Important factors influencing the financial results)", "재무 위험(Financial risks)", "민감성 분석(Sensitivity analysis)"과 "사업에서의 위험 및 불확실성(Risks and uncertainties in the business)"에 따른 전 기간 보고서에 나타난 SKF의 최근 연례 보고서(www.skf.com에서 확인 가능)에 언급된 기타 요소가 포함됩니다. 당사는 법으로 정해져 있는 경우를 제외하고, 어떤 전향적인 내용을 공개적으로 수정 또는 업데이트할 의무를 지지 않습니다.

SKF logo