SKF, 철강산업용 HSS씰 제품 론칭 - 압연기용 대형사이즈 베어링을 위한 씰링 솔루션

  • 스토리
    HSS reinforced, all-rubber seals
    HSS reinforced, all-rubber seals

    2013 10월 07, 09:00 CET

    강화 고무 HSS씰은 압연공장에 고성능 솔루션을 제공하며 결과적으로 신뢰성과 생산성을 증대시켜.

    고덴버그, 2013년 10월 7일: SKF는 산업용 레이디어 샤프트 씰 제품군에 가장 최근에 라인업된 철강산업용 HSS씰을 출시하였습니다. HSS씰은 압연라인의 신뢰성과 압연기 초크에 장착하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 이 씰제품군의 특징은 씰 강화라는 새로운 개념이 SKF가 철강생산 설비 대형사이즈 베어링을 보호한다는 것입니다.

    "씰은 소모품이라는 인식이 만연합니다만 실제로는, 베어링과 시스템 성능의 신뢰성과 효율성을 보장하는데 있어 핵심시스템 부품입니다. 최적화된 베어링조합의 한 부품으로 조립될때, HSS씰은 생산라인의 업그레이드라는 솔루션을 제공하며, 전체 공장의 신뢰성과 생산성을 신장하여 톤당 비용을 절감할 수 있다고 산업용 씰부문 SKF 글로벌 제품 매니저 Robert Blachfellner는 말합니다.

    HSS씰은 니트릴고무로 가용하며 까다로운 설비에서도 수 십년 동안 성공적으로 잘 사용하고 있는 SKF 개발품 Duralife(FKM)와 SKF Durantemp(HNBR)의 2가지 소재로도 이용가능합니다. 이 고성능 소재를 씰링립의 기본 등급으로 이용하며, 하우징 보어와 맞닫는 씰바디의 일부로 사용되는 재질은 운전중이나 장착시 개선된 안정성이 확보되도록 좀 더 강한 재질로 제작됩니다. 강화씰 개념은 장착과 교체를 용이하게 할, 분리형 디자인으로 되어 있습니다. 매끄럽고 평탄한 외부 직경은 완벽한 정적 밀봉효과를 제공하며 또한 습기에 노출된다 할지라도 치수변경의 위험이 없습니다.

    HSS씰 특징은 어플리케이션에 따라 2개의 HSS씰 병렬 설치 또는 배면 조합시 씰링 립간의 재급유를 할 수 있도록 배면에 그리스 포트를 옵션으로 제공합니다. 

    HSS 씰은 추가 비용이나 납기연장없이도 씰 하우징 치수와 특정 샤프트를 맞추기 위해 맞춤제작이 가능합니다.

    보다 자세한 사항은 HSS씰 홈페이지를 방문하십시오.: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (656 KB)

SKF logo