SKF, Interlift 2013에 엘리베이터와 에스켈레이터 산업에 초첨을 맞춘 솔루션 전시

SKF Explorer 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링
SKF Explorer 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링

2013 10월 10, 16:00 CET

2013 Interlift에서 SKF는 엘리베이터와 에스컬레이터 설비의 성능및 신뢰성을 향상시킬 혁신적인 부품들을 전시할 것 입니다

고덴버그, 2013년 10월10일: 엘리베이터 기술에 촛점을 맞춘 2013년 Interlift 전시회에서, SKF머티리얼 핸들링 세그먼트의 솔루션이 어떻게 산업용 엘리베이터와 에스컬레이터의 효율을 개선하는지에 대해 보여 드릴것입니다.

전시회의 주안 테마는 "엔지니어링에서부터 유지보수까지" 이며 SKF 부스에서는 엘리베이터 모터, 가이드 레일, 에스컬레이터 터닝 스테이션과 스텝체인뿐만아니라, 서비스까지도 보여드릴 것 입니다.

OEM고객을 위해, 서로 다른 타입의 엘리베이터 트랙션 머신(기어드모델과 기어리스 모델)과 관련 베어링 배열조합등, 최적의 솔루션을 도출하는데 도움을 주는 3D 모델링 소프트웨어 'Bearing Beacon' 시연이 있을것입니다. SKF는 고하중을 감당할 수 있도록 설계되어 돌발정지시간을 최소화할 수 있는 씰드 스페리컬 롤러 베어링도 전시할 것입니다. OEM고객 기계의 성능을 극대화하는데 도움을 드릴 부품의 일환으로 SKF 고체오일 깊은홈볼베어링, 레이디얼 샤프트씰 그리고 허브베어링 유닛등도 포함되어 있습니다. 

SKF부스에서는 체인윤활, 포인트윤활, 상태감시등을 포함한 오퍼레이터들을 위한 유지보수와 그 비용을 최소화할 수 있는 애프터마켓 솔루션도 확인하실수 있습니다.

SKF의 최신 베어링 제품시연도 있을것입니다: 양쪽 비접촉 스틸 강화 NBR 씰베어링, 고성능, 장수명 폴리우레아그리스(GXN)를 기본 사양으로 하는 SKF 씰드 단열앵귤러 콘텍트 볼베어링 동일한 고하중 및 치수호환 기능과 더불어 개방형도 가능한 SKF 씰드 단열앵귤러 콘택트 볼베어링. 비접촉이기때문에 씰은 마찰열을 발생시키지 않으며 개방형으로 동일한 고속운전을 가능하게 해줍니다.

SKF 전문가가 제품데모, 사례연구, 프리젠테이션등을 이용해 이러한 혁신이 가져다 줄 이점에 대해 설명드릴 것입니다.

국제엘리베이터, 부품&액세서리 Interlift2013 박람회는 10월 15~18일까지 독일 Augsburg Trade Fair Centre에서 개최됩니다. SKF부스의 위치: Hall 5 on Stand 511


Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


SKF logo