SKF 씰드 단열 앵귤러 콘택트 볼베어링 출시

2013 10월 11, 10:00 CEST

고덴버그, 2013년 10월 11일: SKF는 신뢰성과 긴 서비스 수명 그리고 생애주기 비용 절감이 꼭 필요한 펌프, 컴프레셔에서부터 기어박스 엘리베이터, 전기모터등 여러 많은 산업군 설비에 적합한 씰드 단열 앵귤러 콘택트 볼베어링을 개발하였습니다. 

새 베어링은 두 개의 비접촉 스틸 강화 NBR씰, 고성능 장수명 폴리우레아 그리스를 표준으로 채택하고 있습니다.

동일한 고하중 및 치수호환 기능과 더불어 개방형도 가능한 SKF 씰드 단열앵귤러 콘택트 볼베어링.

비접촉 씰립 디자인은 외부 이물질을 방지하기 위해 씰립과 베어링내륜과 마주보는 면과의 틈새가 극도로 좁게 되어 있고, 수직으로 된 축의 어플리케이션에서도 그 성능이 탁월합니다.

비접촉이기때문에 씰은 마찰열을 발생시키지 않으며 개방형으로 동일한 고속운전을 가능하게 해줍니다. 낮은 운전온도는 윤활제의 서비스 수명을 늘려줍니다.

비교테스트에서, 씰드 단열앵귤러 콘택트 볼베어링은 동일 크기의 접촉형 씰타입 베어링보다 피크치 온도는 30%, 정상 유지 상태 온도는 20% 더 낮았습니다. (온도기준 °C)


72 시리즈 계열 SKF 씰드 단열앵귤러 콘택트 볼베어링은 내경이 15mm~55mm 입니다. 73 시리즈 계열은 내경이 12mm~50mm입니다. 개별 사용시에는 기본적으로 비대칭 베어링으로 제공하지만, 3 등급 클리어런스와 예압 조건일때는 만능조합형을 추천드립니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

Press Relations:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

보도 자료 다운로드

SKF logo