Axial excluder 씰은 풍력산업에 직면한 문제들을 해결하기 위해 특별히 개발 되었습니다.

  • 스토리
    Axial excluder seal
    Axial excluder seal

    2013 10월 16, 10:30 CEST

    혁신적인 디자인과 마모에 극도로 강한 H-ECOPUR 폴리 우레탄 사용이 되어졌으며 특히 HRC1 Axial excluder 씰은 높은 수명을 자랑합니다.

    고텐버그, 2013년 10월16일 SKF는 Axial excluder 씰을 런칭합니다, 이 씰은 특히 풍력시장을 위해 설계되어 졌으며 풍력 터빈의 메인 샤프트에 직면한 혹독한 조건들을 해결 할 수 있습니다. Axial excluder 씰은 상당한 수명 증가 및 오염 물질 보호 그리고 유지비용 감소를 제공합니다. 궁극적으로 풍력 발전 단지에 오염 물질과 관련된 베어링 파손 위험, 예상치 못한 비가동 시간, 그에 따른 손실 비용을 감소 시키는데 도움이 될 것입니다.

    "탁월한 수명 연장으로 인해 풍력 단지의 표준 유지 보수 점검 일정을 대응 할 수 있으며 계획성있는 유지 보수로 인해 비용절감 측면에서 엄청난 이점을 가지고 있다고 SKF 씰링솔루션의 프로덕트 메니저인 마리아 콘셉시온 마틴이 말하고 있습니다.

    지금까지 풍력 산업은 풍력 터빈의 메인 사프트에서 직면한 문제점들을 고려치 않은 일반 산업 시장에서 구할 수 있는 표준 고무 excluder seal 에 의존해 왔습니다. 이 씰들은 Counterface 의 거친 접촉면과 제한된 윤활 조건들에 적절히 대응 할 수 없음으로써 마모가 빨리 진행 되어집니다.

    이러한 문제들을 해결 하기 위해 SKF HRC axial excluder 씰은 디자인 되었습니다. 이 씰은 우수한 마모 저항 및 인열 강도를 가진 SKF가 개발한 특수 H-ECOPUR 재질로 제조됩니다. 일체형 및 분할 체결이 가능하며 이 씰은 또한 보다 쉬운 설치를 위해 Fast-lock 메카니즘을 가진 스틸 밴드 클렘프 기능을 가지고 있습니다.

    주요 풍력 터빈 제조사와 긴밀한 협조 하에 현장 테스트를 실행하였으며 40개의 2.5 MW 터빈에 설치 한 후 실제 조건하에서 연속적으로 작동이 되어졌습니다. 3개월후 첫 검사를 실시하여 씰의 마모 상태가 정상임을 발견하였습니다. 6개월 후 아주 작은 마모가 발견되었습니다.

    이 현장 테스트로 인해 SKF HRC1 axial excluder 씰이 기존의 Rubber excluder 씰에 비해 엄청난 수명 향상이 되었음을 확인 시켜 주었습니다.

    풍력 산업에 관한 모든 SKF 제품들은 The SKF BeyondZero potfolio의 일부 입니다.*

    *The SKF BeyondZero 제품 포트폴리오는 환경성능특성을 강화한 제품을 포함하고 있습니다. SKF BeyondZero portfolio에 포함되기 위해서는 SKF 제품, 서비스, 솔루션은 반드시 상당한 환경적 혜택을 제공할 수 있어야 합니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.

    Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo