2013 PTC 아시아에서 SKF 고급 제품 및 솔루션 쇼케이스 행사 진행

  • 스토리
    SKF 에어레이션 블로워
    SKF 에어레이션 블로워

    2013 10월 28, 08:00 CET

    상하이, 중국, 2013년 10월 28일: SKF는 2013 PTC 아시아에서 SKF의 다섯 개 기술 플랫폼 전반에 걸쳐 선별된 제품과 통합된 솔루션을 선보임으로써 SKF 지식 공학을 통해 고객의 성공을 보장하는 솔루션의 광범위한 응용성을 입증합니다.

    SKF 중국 지사장인 Zhu Jiming은 “당사의 세계적인 인지도, 업계 경험 및 고객의 가치를 구축하는 기술 플랫폼의 결합이 '지식 공학의 힘'입니다. 지식 공학의 힘을 바탕으로 하여, 당사는 올해 PTC 아시아에서 고객의 수익성과 생산성 및 지속 가능성을 높이도록 지원하는 우수한 고급 기술을 탑재한 다양한 제품과 솔루션을 선보입니다.”라고 말합니다.

    중국 IDBU 영업 관리자 Tony Gong, SKF 산업용 동력 사업 부문 관리자 Jonas Kjellberg, 산업용 트랜스미션 부문 관리자 Francisco Serrano, 산업용 씰 영업 관리자 Darron Henn, 산업용 전기 부문 관리자 Chiara Forlani, 동력전달장치 서비스 부문 관리자 Stefano Marzola, SKF 자석 시스템 핵심 고객 관리자 Alexandre Moureaud를 비롯한 여러 분야의 SKF 전문가가 이 행사에 참여하여 방문객과 아이디어를 교환하고 심도 있는 토론을 진행합니다.

    올해 PTC에서 SKF는 산업용 전기, 유체, 산업용 트랜스미션, 자재 처리, 산업용 동력전달장치 부문에서 업계에서 당면한 과제를 대부분 해결하는 일련의 최신 제품과 솔루션을 선보입니다.

    SKF는 폐수 시설에서 사용하는 에어레이션 블로워용으로 에너지 효율적인 초고속 영구 자석 모터 솔루션을 새롭게 출시했습니다. 이 솔루션은 에너지 소비를 최대 40%까지 절약할 수 있어 전시회에서 주목을 받고 있습니다. 에어레이션 블로워 시스템용 SKF 솔루션은 75kW ~ 350kW 정도의 능동 자기 베어링(AMB) 및 통합 AMB 제어 시스템을 제공하는 초고속 PMM(영구 자석 모터)로 구성되어 있습니다. 이러한 비급유 모터 솔루션에는 성능을 향상시키는 많은 기능이 있습니다. 예를 들어 기존의 인덕션 모터와는 달리, PMM은 절반의 부하와 속도로 효율성을 유지합니다. 에어레이션 블로워용 SKF 솔루션은 또한 기존의 동력 시스템에 비해 더 적은 양의 기계 부품을 사용할 뿐 아니라, 강력한 감시 및 진단 기능이 내장되어 고성능과 안정성을 유지합니다. 이 시스템은 SKF BeyondZero 포트폴리오*에 포함되어 있습니다.

    동력전달장치의 투자 대비 수익을 극대화하는 것은 모든 업계에서 작업 관리자의 가장 중요한 목표입니다. 이를 실현하기 위해서는 작업 안정성, 에너지 효율성 및 최소한의 서비스 요구사항이 적절히 배합되어야 하며 이것이 “SKF 동력전달장치 – 수명주기”가 필요한 이유입니다. SKF의 다양한 제품과 서비스가 포함된 이 동력전달장치는 SKF에서 시스템 전체를 검토하여 솔루션을 위한 최적의 조합을 추천한다는 점에서 차별화된 이점을 갖습니다. 즉, 하나의 문제가 아닌 전체 시스템에 초점을 맞추는 것입니다. 이 행사에서 SKF는 OEM과 최종 사용자 모두를 고려한 2가지 버전의 동력전달장치를 선보입니다. OEM 버전은 공학 및 관련 요소에 주안점을 두어 OEM 고객이 기어박스의 크기를 줄이고 토크와 수명 및 작업 안정성을 향상시키며 전력 손실을 줄일 수 있도록 합니다. 최종 사용자 버전에는 SKF가 조건 감시 플랫폼에 기반을 두어 개발한 모든 최신 센서가 포함되어 있어 가동 시간과 생산량을 증대시키고 유지보수 비용과 운영비를 감소시켜 줍니다.

    SKF는 충격 인성과 피로 저항성 및 부식 저항성이 우수한 견고하고 초정정의 고질소 신세대 강철을 개발했습니다. 전시 기간 동안 SKF는 사워 가스 스크류 컴프레서를 위한 안정적이고 비용 효율적인 압축을 지원하는 새로운 베어링을 선보입니다. SKF 사워 가스 베어링은 대형 세라믹 롤러, 극강 스테인리스 스틸 전선로(VC444), 섬유 강화 PEEK(폴리에텔에텔 케톤) 케이지(PHAS, PH 등)와 같은 고급 롤링 베어링 자재로 만들어진 하이브리드 롤링 베어링(접미사 HC5)입니다.

    2008년에 에너지 효율형(E2) 깊은 홈 볼 베어링을 출시한 이후, SKF는 최대 350kW(500hp)의 대형 전기 모터로까지 지원 범위를 넓혀 개조업자와 OEM 및 최종 사용자 모두에게 더 긴 수명과 낮아진 총 소유 비용을 제공합니다. SKF E2 베어링은 표준 SKF 베어링보다 마찰 손실을 최대 50% 줄여 열 발생을 줄입니다. SKF에서 특별히 개발한 저마찰 윤활유로 사전 윤활된 SKF E2 베어링은 모터 가동 시간, 공정 생산성 및 에너지 효율성을 강화하고 유지보수, 수리 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

    SKF는 또한 STS(ship to shore: 해상과 육지를 연결하는) 크레인, 유압 펌프, 씰 제트 머신 및 새롭게 개발된 기어 박스 데모를 선보입니다. 또한 SKF는 큰 주목과 관심을 받고 있는 Speedi Sleeve와 MROD 씰을 전시회에 선보입니다. PTC 아시아는 동력 트랜스미션 및 제어 기술 분야의 선도 업체들이 참여하는 전시회로 1991년 중국에서 시작되었습니다. SKF는 올해 이 전시회에 다섯 번째로 참가하며 SKF의 진일보한 제품과 솔루션을 선보입니다.

    *The SKF BeyondZero 제품 포트폴리오는 환경성능특성을 강화한 제품을 포함하고 있습니다. SKF BeyondZero 포트폴리오에 포함되기 위해 SKF 제품, 서비스, 솔루션은 반드시 상당한 환경적 혜택을 제공할 수 있어야 합니다.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo