SKF, 보다 큰 전기 모터를 위해 SKF Energy Efficient 깊은 홈 볼 베이링의 종류 확장

  • 스토리
    전기 모터 E2 베어링
    전기 모터 E2 베어링

    2013 11월 04, 09:00 CET

    고텐버그, 2013년 11월 4일: 2008년 2월에 SKF E2(Energy Efficient) 깊은 홈 볼 베이링을 출시한 이후 SKF는 최대 350kW(500hp)의 보다 큰 전기 모터를 대상으로 하여 그 종류를 확장해 왔습니다.

    “고객들은 항상 에너지를 절약하고 온실 가스를 줄이는 방법을 모색하고 있습니다. E2 베어링 크기의 확대는 이제 다양한 응용 분야와 산업에서 에너지를 훨씬 더 절약할 수 있음을 의미합니다."라고 SKF의 전기 모터 부문 마케팅 관리자인 Chiara Forlani가 말합니다.

    일부 OEM과 최종 사용자는 이미 새로운 솔루션을 채택하여 SKF Energy Efficient 베어링이 제공하는 이점을 누리고 있습니다.

    새로운 크기의 베어링 덕분에 정비소는 고객에게 추가적인 비용 절감의 혜택을 제공할 수 있습니다.

    “SKF 공인 재구축자로서 저는 항상 SKF 베어링을 사용합니다. 그래서 개선된 베어링을 테스트한다는 생각이 흥미로웠습니다. 주요 제품 브랜드의 새로운 7.5kW 모터에서 150와트가 절약되었는데, 이는 작은 모터에서 큰 절약 효과입니다. 모터의 프레임 크기가 크고 모든 산업 시설에서 널리 사용된다면 절약 가능성은 어마어마합니다. 또한 새로운 SKF E2 베어링의 기능이 모터의 예상 사용 수명을 연장시키는데, 이는 업계 사용자에게 또 다른 혜택으로 작용하여 시장에서 우리의 평판을 강화하는 데 도움을 줍니다."라고 Fletcher Moorland Ltd의 관리 이사인 Matt Fletcher가 말합니다.

    SKF Energy Efficient 베이링은 표준 SKF 베어링과 비교하여 마찰 손실을 최소 30% 줄여줍니다. 또한 전기 모터, 펌프, 기어박스, 컨베이어와 같이 하중이 낮거나 보통인 제품에 적합하도록 설계되었습니다.



    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (658 KB)

SKF logo