SKF 사워 가스 압축기 베어링 수명 최대 10배 연장

  • 스토리

    2013 11월 07, 09:00 CET

    공정 가스 압축기 유지보수 주기 대폭 연장 및 가스 연소 시 CO2 배기가스 발생 급감

    고텐버그, 2013년 11월 7일 목요일: SKF는 오늘 SKF 사워 가스 압축기 베어링을 SKF BeyondZero 포트폴리오*에 포함시킨다고 발표했습니다. 이 베어링은 가스 증기 회수에 사용되는 압축기의 유지보수 주기를 대폭 연장시킵니다. 사워 가스 및 기타 혹독한 공정 가스 압축기 조건에서 정기적인 노출을 견뎌내는 것으로 입증된 SKF 베어링의 서비스 수명은 기존 베어링의 최대 10배에 달합니다.

    "SKF 사워 가스 압축기 베어링은 긴급한 요구사항을 충족시켜 이러한 압축기의 효율성을 향상시킵니다. 사워 가스 압축기 베어링은 작업자가 유지보수 비용을 놀라울 정도로 절감할 수 있도록 지원하며, 압축기 사용 연한을 연장하고 가스 증기 누설을 방지하여 환경에 크게 기여합니다."라고 SKF 글로벌 세그먼트 플루이드의 적용 선임전문가인 Lars Kahlman씨가 말했습니다. 

    매년 석유 및 가스 업계에서는 "연소" 또는 누출로 인해 약 1,500억㎥의 가스가 낭비되고 있습니다. 이로 인해 약 4억 톤의 CO2가 배출되며, 이는 전 세계 연간 CO2 배출량의 약 1.2%에 해당하는 양입니다. 이 연소 가스의 대부분은 증기 회수 장치에 포집되거나 재투입되지만 기존 압축기 베어링이 마모되고 6개월 이내에 손상되므로, 유지보수를 수행하는 동안 너무 많은 양의 가스가 회수되지 못하는 것이 현실이었습니다. 하지만 일례로 SKF 사워 가스 압축기 베어링 10개를 갖춘 압축기는 연간 최대 670톤의 CO2 또는 압축기 수명 연한 동안 최대 8,000톤의 CO2를 절약할 수 있습니다.

    또한 SKF 사워 가스 압축기 베어링은 견고한 차세대 초청정 고질소 강철을 비롯한 고성능 재료로 만들어졌으므로 유지보수를 최소화합니다. 이 베어링은 사워 가스(H2S), 응축수 및 이산화탄소 가스뿐 아니라 기존 베어링의 전선로 및 롤링 요소 벗겨짐을 유발하는 다른 물질에 대한 충격 인성과 피로 저항성 및 부식 저항성이 우수합니다. 

    *SKF BeyondZero 제품 포트폴리오는 환경 성능 특성을 강화한 제품을 포함하고 있습니다. SKF BeyondZero portfolio에 포함되기 위해서는 SKF 제품, 서비스, 솔루션은 반드시 상당한 환경적 혜택을 제공할 수 있어야 합니다.

    환경 영향 감소에 관한 문서를 비롯한 자세한 사항은 www.beyondzero.com 을 참조하십시오.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,575천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.3 MB)

SKF logo