SKF, 새로운 자동 윤활유 주입기 시리즈 제공

  • 스토리

    2013 11월 13, 11:00 CET

    고텐버그, 2013년 11월 14일: SKF는 채광, 석유 및 가스, 식음료와 같은 중공업에 사용되는 일반 기계용 자동 윤활유 주입기인 TLMR 시리즈를 소개했습니다. 닿기 어렵거나 위험한 윤활 지점에 이상적인 TLMR 윤활기는 물, 먼지 및 진동에 강합니다.

    새로운 윤활유 주입기는 배출 압력이 최대 30바까지 가능하며 섭씨 -25 ~ +70 사이의 온도에서도 안정적인 운전이 가능합니다. TLMR 101 윤활기는 표준 크기의 리튬 AA 배터리로 작동하며 TLMR 201 윤활기는 직류 12볼트 또는 24볼트로 작동합니다. 두 모델 모두 120밀리리터 또는 380밀리리터로 사용 가능하며 윤활제를 많이 소모해야 하는 경우에는 윤활제 카트리지를 쉽게 교체할 수 있습니다.

    TLMR 윤활기는 설치가 간단하며 경쟁 제품보다 사용 기간이 깁니다(최대 24개월). 두 유닛 모두 IP(Ingress Protection) 코드 67을 획득하였으며 기능 작동, 그리스 용량 부족 및 오류를 표시하는 LED 상태 표시기를 포함합니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템뿐만 아니라, 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 포함한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적인 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.2 MB)

SKF logo