간소한 자동 윤활 기능을 제공하는 새로운 SKF 시스템 24 TLSD 시리즈

SKF 시스템 24 전자기계식 단일 지점 자동 윤활기 TLSD 시리즈
SKF 시스템 24 전자기계식 단일 지점 자동 윤활기 TLSD

2013 11월 15, 07:32 CET

TLSD 시리즈 윤활기는 직접 윤활 또는 원격 윤활을 제공하는 전자기계식 단일 지점 자동 윤활기입니다.

고텐버그, 2013년 11월 15일: SKF는 새로운 전자기계식 자동 윤활기인 SKF 시스템 24 TLSD 시리즈를 출시하였습니다. 새로운 윤활기는 장착이 간단하고 안정적이며 펌프, 팬, 블로워를 비롯하여 컨베이어, 에스컬레이터, 크레인에 이르기까지 다양한 범위의 윤활 도포에 적합합니다. 

새로운 TLSD 윤활기가 자랑하는 견고한 구조는 특히 진동이나 작업 온도 변동이 심한 곳에 도포할 때 사용하기 적합하며, 특별 버전을 사용하면 냉온에서도 작업할 수 있습니다. 이번 신제품은 어떠한 경우에도 베어링, 축, 스핀들에 효과적인 솔루션을 제공하므로 기계의 운전 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

“TLSD 윤활기는 사용하기 쉬우며 안정적인 제품입니다. 저장용기가 투명하여 상태를 한눈에 확인할 수 있으며 경쟁사 제품보다 훨씬 선명해진 LED 디스플레이가 장착된 구동 장치는 프로그래밍이 가능하므로 더욱 다양한 옵션과 높은 유연성을 제공합니다."라고 SKF의 제품 개발 엔지니어인 Guus Willems가 설명합니다.

TLSD 시리즈는 윤활제 저장용기, 다양한 월별 설정에 따라 윤활제를 배포하도록 프로그램할 수 있는 배터리 구동식 장치로 이루어진 독립형 장치입니다. 각 기계를 연결하려면 직접 장착하거나 원료선을 사용하여 연결하고 표준 G1/4 나사산으로 마무리하면 됩니다.

저장용기는 SKF의 특정 고성능 오일 또는 그리스로 채워진 125ml 및 250ml 두 가지 크기로 공급됩니다. 최대 운전 압력은 5bar입니다.

구동 장치는 투명한 플라스틱 캡으로 보호되는 간단한 로터리 스위치를 사용하며, TLSD가 지정한 주기에 윤활제를 배포하도록 프로그램할 수 있습니다. 또한 초록, 노랑, 빨강 신호등 LED 디스플레이는 모든 각도에서 볼 수 있어 장치의 운전 상태를 명확하게 표시해 줍니다.

독일, 프랑스 미국에서는 TLSD 윤활기 및 리필 세트를 제공/판매/사용할 수 없습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


SKF logo