SKF, 물류 분야에서 GROUPAUTO International이 선정한 "2013년 올해의 공급업체" 상 수상

2013 11월 15, 12:00 CET

10월 22일에서 24일까지 Palma de Mallorca에서 열린 GROUPAUTO International Supplier 컨벤션에서 SKF는 저명한 자동차 애프터마켓 무역 그룹으로부터 물류 분야에서 유명한 '2013년 올해의 공급업체' 상을 받았습니다.

이로써 SKF는 지난 3년간 GROUPAUTO International가 인정한 우수한 공급업체로 두 번 선정되었습니다.

SKF는 거의 20년에 이르는 파트너십을 통해 GROUPAUTO International의 네트워크 성공에 기여해 왔습니다. GROUPAUTO International 네트워크의 전문성을 SKF와 같은 주요 브랜드의 강점과 결합하기 위해 항상 상호 협력해 왔으며 매년 관계를 탄탄하게 다져왔습니다.

SKF 차량 애프터마켓의 Christer Cedervall 글로벌 담당 이사는 “GROUPAUTO International과 SKF의 파트너십은 자동차 유통과 OE 품질 제조 분야에서 각자 "업계 최고"를 대표하는 두 개의 강력한 브랜드 이름이 결합하여 탄생한 완벽한 조화입니다. 본 상은 자동차 애프터마켓 업계 종사자라면 가장 받고 싶어하는 상 중 하나로 손꼽히고 있으며, OE-품질의 부품을 공급하고 우수한 제품과 서비스 제공을 위해 노력하고자 지속적인 개선을 수행하고 있는 SKF 약속에 대한 증거이기도 합니다. GROUPAUTO International와 정비소 간의 긴밀한 협력과 업계 최고 수준을 자랑하는 SKF 물류는 지난 20년 동안 거둔 성공의 핵심 요소입니다.”라고 말했습니다.

"올해의 물류 공급업체" 선정 방법
GROUPAUTO International이 진출해 있는 각국에서 미리 정해진 주제별 기준에 따라 공급업체를 평가합니다.
물류 범주의 경우 재고 가용성과 납품 조건 및 정확성에 바탕으로 공급업체를 평가합니다. SKF는 47개의 공급업체 중에서 최고 등급을 획득했습니다. 날마다 경쟁이 치열해지는 환경에서 이 상의 수상은 물류 분야에서 SKF의 역량을 보여주는 증거라고 할 수 있습니다.

지난 몇 년 동안 SKF는 자동차 애프터마켓에서 제품 포트폴리오와 보급 범위 확대는 물론, 시장의 증가하는 요구 사항을 충족하기 위해 고도로 종합적인 지원 능력을 갖추는 데 집중했습니다. 자동차 및 트럭 교체 부품 유통 분야를 대표하는 주요 회사로부터 받은 이 두 번째 상은 SKF가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 증명과도 같습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


SKF logo