새 SKF CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링 출시

  • 스토리
    SKF CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링
    SKF CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링

    2013 11월 18, 14:00 CET

    고텐버그, 2013년 11월 18일: SKF는 안정적이며 견고한 성능이 필수적인 트럭 및 농업 분야 적용에 적합한 비용 효율적인 새 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 개발했다고 발표했습니다.

    이 제품은 최근 독일 하노버에서 열린 농기계 전시회에 출시되었습니다.

    새 SKF CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 내경 20~50mm의 범위 내에서 32와 33 시리즈로 제공됩니다. CE 베어링의 한정된 범위 덕분에 SKF는 고객에게 적용 분야의 특정 요구사항에 맞는 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. CE 베어링에는 저마찰 및 저소음 유리 섬유 강화 폴리아미드 케이지가 기본으로 장착되어 있습니다. 옵션으로 주조 강철 케이지를 선택할 수도 있습니다. 

    SKF CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 개방형으로 사용하거나 씰이나 실드로 덮힌 차폐형으로 사용할 수 있습니다. 개방형 베어링 및 차폐형 베어링 모두 호환 가능한 치수이며 높은 하중 운반 능력을 동일하게 가지고 있습니다.

    씰링형 CE 베어링은 베어링 내륜으로 가벼운 접촉 압력을 가하는 스틸 강화 NBR(Nitrile Butadiene Rubber) 씰로 되어 있어 윤활제를 효율적으로 유지하고 오염을 방지합니다. 씰링형 CE 베어링은 추가적인 씰 마찰 때문에 개방형 베어링 또는 실드형 베어링보다 제한 속도가 낮습니다.

    실드형 CE 베어링에는 그리스를 유지하고 오염물 침투를 줄이기 위해 베어링 내부 링의 오목한 부분까지 확장된 박강판 실드가 있습니다. 실드형 CE 베어링은 개방형 베어링과 제한 정격속도가 같습니다. 

    씰드 및 실드형 CE 복열 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 고성능 폴리요소(GXN) 그리스가 기본으로 채워져 있습니다.

    개방 씰드 CE 베어링은 Normal(CN) 축 간격 등급일 때 사용할 수 있습니다. 씰링형/실드형 베어링은 Normal (C3) 간격 등급보다 클 때 사용할 수 있습니다.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.6 MB)

SKF logo