SKF, 리튬이온 배터리를 사용하는 새로운 링컨 18볼트 PowerLuber 그리스 건 출시

  • 스토리
    SKF 링컨 PowerLuber
    SKF 링컨 PowerLuber

    2013 11월 18, 14:00 CET

    고텐버그, 2013년 11월 18일: SKF에서 유지보수 전문가를 위해 PowerLuber 그리스 건을 개발했습니다. 그리스 건 중에서 가장 진보된 18볼트 PowerLuber는 분사된 그리스, 카트리지 수준 및 충전 수준 등을 표시하는 LCD 디스플레이가 장착된 것이 특징입니다.

    고 암페어 18볼트 리튬이온 배터리는 우수한 실행 시간을 제공하며,
    두 개의 속도 설계는 뛰어난 유동과 압력을 가능하게 합니다. 작업자의 편의를 위해 장비 아래에서나 그늘진 곳에서는 그리스 건의 LED가 빛을 조절합니다. 18볼트 PowerLuber는 자체 재설정 열전대를 통해 이중 모터 보호 기능을 제공합니다. 그리스 건은 최대로 접근할 수 있도록 스프링 가드가 장착된 91.44cm(36인치) 호스가 특징입니다.

    이 제품은 최근 독일 하노버에서 열린 농기계 전시회에 출시되었습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.9 MB)

SKF logo