Fiat, Fiat Qualitas Award에서 SKF를 최고 품질의 공급업체로 지정

Fiat Qualitas Award

2013 11월 21, 13:00 CET

고텐버그, 스웨덴, 2013년 11월 21일: SKF가 최고 품질의 공급업체로 선정되어 세계적으로 권위 있는 Fiat Qualitas Award를 수상하였습니다. Fiat Qualitas Award는 Fiat가 선정하는 최고의 공급업체에 수여되며 차량의 가치 향상에 대한 해당 회사의 탁월한 기여를 인정합니다.

SKF Automotive의 Tryggve Sthen 사장은 “이것은 매우 권위 있는 상입니다. 이러한 상을 받았다는 것은 진정 고무적이며 SKF가 올바른 가치를 전달하고 있음을 증명해 주는 것입니다. 당사와 Fiat 간의 협력은 100여 년 전부터 지속되고 있으며 신뢰와 그간 함께 나눈 경험에 기반을 두고 있습니다. 이 상 외에도 Fiat의 새로운 X-UV 플랫폼을 위한 제품을 공급하는 계약을 최근에 체결한 것이 우리의 강력한 파트너십을 보여주는 또 다른 증거입니다."라고 말했습니다.

SKF는 최근에 새로운 X-UV 플랫폼에서 제조되는 4개의 Fiat와 Jeep 모델의 전방 및 후방 휠에 사용되는 SKF 휠 허브 베어링 유닛(HBU)을 공급하는 업체로 지정되었습니다. 체결한 계약의 예상 총액은 약 10억 스웨덴 크로네(SEK)입니다.

이번 품질 수상과 사업 계약을 통해 Fiat는 각 차량 모델에 필요한 최적의 성능과 품질을 갖춘 솔루션을 개발하는 SKF의 전문성을 인정하고 있습니다. 높이 평가되는 또 다른 핵심 요소는 강력한 글로벌 점유율을 통한 SKF의 현지 인지도 및 엔지니어링과 제조 분야에서의 지원입니다. 이러한 특성이 협력의 지속적인 성장과 혁신적이고 에너지 효율적인 솔루션을 개발하는 기초를 형성합니다.

HBU의 생산은 2014년 말에 이탈리아 아이라스카에 소재한 SKF 공장에서 시작해 2016년에는 브라질 카하마르카에 소재한 SKF 공장으로 확대됩니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)


For further information, please contact:

Media Hotline:+46 31 337 2400

보도 자료:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

투자자 관련:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994;marita.bjork@skf.com



SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템뿐만 아니라, 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 포함한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적인 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역 대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7,500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달했습니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
™ BeyondZero는 SKF 그룹의 상표입니다.



SKF logo