견고한 앵귤러 스티어링 컬럼 베어링으로 부드러운 주행 실현

견고한 앵귤러 스티어링 컬럼 베어링
견고한 앵귤러 스티어링 컬럼 베어링

2013 11월 22, 12:00 CET

혁신적인 이번 솔루션이 낮고 일정한 마찰 토크, 향상된 진동 흡수력 및 낮아진 소음 수준을 통해 더욱 높은 수준의 스티어링 편의성을 제공합니다.

고텐버그, 2013년 11월 22일: SKF가 승용차 및 소형 트럭을 위한 새로운 앵귤러 스티어링 컬럼 베어링의 출시를 발표했습니다.

특허를 받은 본 솔루션은 보다 편안한 운전 경험을 추구하는 자동차 업계의 동향에 따라 차세대 고급 승용차, 전기 차량 등에 맞게 특별히 설계되었습니다. SKF는 스티어링 시스템으로 이러한 동향에 대응하기 위해 도로 주행 시 운전자에게 전달되는 소음 수준 및 진동을 줄이는 연구에 주력했습니다.

새롭고 견고한 이번 앵귤러 스티어링 컬럼 베어링의 혁신적인 설계가 특허 받은 새로운 고무 솔루션인 물결 모양의 표준 스프링을 대체합니다.

이러한 변화를 통해 토크의 변동이 상당히 감소하였으며 스티어링이 더욱 부드러워졌습니다.

특징:
• 평균 토크 20% 감소
• 토크 변동 80% 감소
• 소음 발생 감소(–7/8DbA)
• 특허 받은 새로운 베어링 설계
• 최적화된 예압 시스템
• 맞춤화 기능 가능(전도성, 보어 모양, 치수)

이점:
• 낮고 부드러운 스티어링 토크
• 소음 및 진동 측면에서 주행 편의성 향상

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.



SKF logo