SKF 엔진 송풍기 지원 모듈로 안정성을 높이고 총 비용 절감

  • 스토리

    2013 11월 26, 14:00 CET

    고텐버그, 2013년 11월 26일: 이제 SKF가 트럭 엔진 냉각용 통합 유닛인 SKF 엔진 송풍기 지원 모듈을 보유하게 되었습니다. 이점으로는 높은 견고성, 저중량 및 절감된 적용 비용이 있습니다.

    SKF는 자사의 풍부한 엔지니어링 지식을 하나로 모아 엔진 냉각 시스템에 대한 높은 요구 조건을 충족하는 견고하고 최적화된 솔루션을 제공합니다.

    새로운 법규에서 요구하는 낮은 배출량을 준수하기 위해 이단 터보 차저, 고압 연료 시스템, 고율 배기 가스 재순환 등의 새로운 기술을 트럭에 적용해야 합니다. 그리고 이러한 기술을 사용하려면 엔진을 효과적으로 냉각해야 합니다.

    SKF 엔진 송풍기 지원 모듈은 이러한 요구를 지원함은 물론, 공급업체와 사용 구성품이 적으므로 비용 절감 효과까지 있습니다. 균형 잡힌 회전 하우징이 강도를 높여주므로 진동과 높은 하중을 감당하고 구성품을 보호할 수 있습니다.

    SKF 엔진 송풍기 지원 모듈이 제공하는 이점은 다음과 같습니다.
    – 마찰 및 중량 최적화
    – 견고하고 신뢰할 수 있는 작동
    – 비용 대비 최고의 성능
    – 송풍기 지원용 베어링의 표준 제품 포트폴리오

    SKF 엔진 송풍기 지원 모듈은 독일 뤼코우에서 생산되며 공인 대리점에서 유통합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2011년 연간 매출은 662억 1600만 스웨덴 크로네(SEK)이며 직원 수는 46,039명에 달합니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.2 MB)

SKF logo