SKF 레이저 진동계, 비접촉 진동 측정 제공

  • 스토리
    MSL-7000 레이저 진동계
    MSL-7000 레이저 진동계

    2013 12월 02, 09:00 CET

    비접촉 진동 센서는 엔지니어가 팬, 전기 모터, 펌프 및 가전 제품과 같은 다양한 분야에 응용할 수 있는 새로운 감시 옵션을 제공합니다.

    고텐버그, 2013년 12월 2일 월요일: SKF는 특별히 비접촉 진동 측정용으로 개발되었으며 하나의 상자로 통합된 디지털 진동계인 SKF 레이저 진동계 MSL-7000을 출시했습니다. MSL-7000은 서비스 엔지니어에게 다양한 현장에서 여러 가지 분야로 응용되는 진동 측정을 수집할 수 있는 유연하고 견고한 고급 툴을 제공합니다.

    MSL-7000의 개발은 팬, 전기 모터, 펌프 및 가전 제품과 같은 '소음이 중요하게 다뤄지는' 응용 분야에서 제품의 최종 단계 검사를 수행하려는 고객이 많아지는 상황에서 고객의 필요를 충족합니다. 설계는 테스트 설정 및 기존 제어 시스템에 쉽게 통합되어 0.2Hz(저회전 시)에서 최대 22kHz까지 범위에서 음파 측정을 다룹니다. MSL-7000은 또한 SKF Microlog 시리즈와 함께 모바일 상태 감시에도 사용될 수 있는데 뜨거운 표면에서 및 유리를 통과하여 측정하는 것과 같이 전에는 할 수 없었던 비접촉 측정이 가능해졌습니다.

    오스트리아 슈타이어에 있는 상태 감시 센터 총괄 관리자인 Werner Palmetshofer씨는 "SKF 레이저 진동계는 고객이 역조립 품질 검사를 하든, 힘든 위치에서 진동 측정을 하든 상관없이 유연한 고급 진동 측정을 해야 하는 고객에게 도움이 됩니다."라고 말했습니다.

    MSL-7000은 견고한 소형 단일 유닛 미터 설계로 설치와 작동이 쉬우며 비접촉 측정 방법을 사용하므로 마모를 획기적으로 줄이는 효과적이고 비용 효율적인 툴입니다.

    MSL-7000은 최종 단계 검사에 단독으로 또는 휴대형 진동 감시 및 데이터 수집 계기인 SKF Microlog 제품군과 같은 SKF 상태 감시 제품과 함께 사용하여 모든 고객에게 부가 가치를 제공하기 위해 개발되었습니다. 또한 패키지인 MSL 7000C는 SKF FPM 소프트웨어와 함께 노트북에 사용하여 모바일 데이터 수집 카드를 이용할 수 있습니다.

    자세한 내용은 skf.com/lasersensor를 참조하십시오.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    자세한 내용은 다음으로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스 분야에서 세계 굴지의 공급업체입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (198 KB)

SKF logo