SKF, Marintec 2013에서 해양 운송 분야에 효과적인 솔루션을 선보이다

2013 12월 02, 13:00 CET

고텐버그, 2013년 12월 2일: SKF는 12월 3일~6일에 상하이에서 열리는 Marintec에서 향상된 제품 포트폴리오를 선보입니다. 올해 초 SKF가 Blohm + Voss Industries(BVI)를 인수한 이래 처음으로 회사는 해양 운송 산업을 위한 완전한 솔루션을 선보이게 되었습니다.

SKF Focused Industries의 이사인 Thomas Fröst는 “BVI 인수를 통해 당사 해양 운송 산업 제품 및 서비스 포트폴리오가 크게 증가했습니다. Blohm + Voss Industries 제품은 당사 해양 운송 산업 전략에 따라 매우 가치 있는 방식으로 해양 운송 제품 및 서비스 범위를 보완합니다. 두 회사의 공동 포트폴리오 및 개발 전문 지식을 통해 당사는 광범위하고 통합된 제품을 고객에게 특별히 맞출 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다.

두 회사의 기존에 수립된 제품 및 서비스 외에도 이번 전시회에서 출시될 신제품인 신세대 SIMPLEX-COMPACT 립링 씰(SC3)에 많은 관심이 집중될 것입니다.

SKF Blohm + Voss Industries는 해양 운송 분야 내 중요 응용 분야를 위한 고급 장비의 선도적인 생산업체이자 서비스 제공업체 중 하나입니다. 여기에는 특히 축 구성품(씰 및 베어링), 균형 시스템, 스티어링 기어 및 선저 수분 분리기가 포함됩니다. SKF는 해양 운송 시장에 롤링 베어링, 커플링 및 윤활 시스템과 몇 가지 서비스를 공급합니다.

“Blohm + Voss Industries는 지난 수년간 시장에 탁월하게 접근하여 전문화된 해양 운송 영업 에이전트의 전 세계적 네트워크를 발전시켰습니다. 이 네트워크는 또한 SKF가 전 세계 조선소 및 선박 회사에 당사 제품을 효과적으로 홍보할 기회를 제공합니다. 이에 대한 보답으로 SKF는 시장을 위해 포드(pod)와 같은 완전한 구동 유닛을 생산하는 많은 추진 장치 제조업체의 입지와 기회를 강화합니다."라고 SKF 해양 운송 비즈니스 개발 본부의 David Johansson이 말했습니다.

영업 네트워크 이외에도 SKF Blohm + Voss Industries는 설치된 구성품의 유지보수 및 수리 작업을 관리하는 대규모 서비스망 네트워크를 가지고 있습니다.
전 세계 SKF 해양 운송 지점과 6,000여 개의 지정 대리점이 결합하여 SKF 해양 운송 제품 및 서비스 종합 포트폴리오는 고객에게 한층 더 가까이 다가갑니다.

www.skf.com/marine
www.bv-industries.com


Aktiebolaget SKF
(publ)

자세한 내용은 다음으로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스 분야에서 세계 굴지의 공급업체입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


SKF logo