SKF Blohm + Voss Industries, 차세대 씰링 링 출시

  • 스토리

    2013 12월 03, 11:00 CET

    새로 출시된 씰링 링은 새로운 디자인과 엘라스토머 믹스를 통해 해양 운송 산업의 높아진 요구 사항뿐 아니라 VGP 2013의 요구 사항도 충족합니다.

    고텐버그, 스웨덴, 2013년 12월 3일: SKF Blohm + Voss Industries에서는 SIMPLEX-COMPACT 선미관 씰용 차세대 립 씰링 링인 SC3 링을 출시합니다. 새로운 형태로 태어난 이 링은 안전하게 작동하며 심한 압력 변화와 같은 열악해지는 극한의 조건에서도 안정적으로 유지됩니다.

    드래프트 차이가 커질수록 높아지는 압력
    “선박 건조에 대한 요구 사항이 날로 까다로워지고 있습니다. 예를 들어 컨테이너선의 화물 용량이 지난 20년간 3배 증가했습니다.”라고 SKF Blohm + Voss Industries의 샤프트 부품 담당 이사 Mathias Rusch는 말합니다. “선박의 화물 용량이 증가하면 드래프트 차이로 인해 씰 성능에 대한 요구가 높아집니다. 드래프트 차이가 커질수록 링에 미치는 압력의 차이도 심해지기 때문입니다.”

    SC3 링은 새로운 형태 덕분에 이러한 압력차를 더욱 잘 처리할 수 있습니다. 립이 짧아진 만큼 압력을 받은 영역을 줄일 수 있는 조건에서 새로운 자체 얼라인 환형 스프링을 통해 실제 압력을 더 잘 조정할 수 있습니다. 이러한 두 변경 사항으로 인해 링의 효율을 제한하지 않으면서도 링에 작용하는 마찰과 연관된 열 발생량을 줄일 수 있게 되었습니다. 또 다른 새로운 특징으로 링에 내장된 윤활 포켓이 있습니다. 이 포켓은 씰링 갭에 더 많은 양의 오일을 주입하여 냉각 효과를 주고, 씰링 갭의 마찰 공학적 성능을 향상하며, 노후화를 늦춥니다. 씰링 링의 노후화를 줄여주기 때문에 도킹 간격이 더욱 늘어날 수 있으며, 교환해야 하는 윤활제 양이 감소하므로 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다.

    VGP 요구 사항 충족
    2013년 12월 19일에 발효되는 VGP(Vessel General Permit) 2013에 따라, 미국 영해를 운항하는 길이 24m 이상의 선박 대부분은 특히 오일이 해수로 배출될 수 있는 접점에서 이른바 EAL(환경적으로 허용되는 액체)을 사용해야 한다는 요구 사항을 준수해야 합니다. SKF Blohm + Voss Industries에서는 EAL 지침을 준수하는 대부분의 윤활제와 문제 없이 작동할 수 있는 SC3 링용 특수 엘라스토머 믹스를 개발했습니다. 물론 기존 엘라스토머 믹스도 새로운 형태의 SC3 링에서 계속 사용할 수 있습니다.

    더욱 막강해진 해양 운송 업계의 파트너
    2013년 초 SKF는 독일의 선박 부품 제조업체인 Blohm + Voss Industries(BVI)를 인수했습니다. SKF는 이 인수를 통해 해양 운송 업계에 대한 제품 포트폴리오를 강화하고자 합니다. 또한 BVI의 전 세계 최고의 영업 및 서비스 파트너 네트워크를 활용하여 시장에 대한 접근 범위도 넓히고 있습니다. 이제 고객은 BVI의 주력 분야인 조선 및 선박 운영뿐 아니라 지식 공학 기업인 SKF의 전문성도 활용할 수 있습니다. 이 새로운 합작 기업은 해양 운송 업계의 더 강력한 파트너가 되어 주요 부품과 빠르고 안정적인 서비스를 제공할 뿐 아니라 계속 변화하는 업계 환경에서 미래의 문제를 해결하는 새로운 응용 제품을 개발해 나갈 것입니다.


    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 64,757 천만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.6 MB)

SKF logo