SKF, 뛰어난 성능으로 Tesla Motors의 Excellent Quality Award 수상

2013 12월 18, 13:00 CET

고텐버그, 스웨덴, 2013년 12월 18일: SKF가 품질, 납품, 고객 서비스 부문에서 뛰어난 성과를 달성한 최상위 3개 공급업체에 수여되는 Tesla Motors Excellent Quality Award를 수상했습니다. 

SKF는 2008년에 Tesla가 최초로 친환경 스포츠카인 Tesla Roadster를 출시한 이래로 협력 관계를 유지해 왔습니다. 최근에는 고급 순수 전기 스포츠카인 Tesla Model S에 들어가는 기어박스 및 전기 모터용 SKF Energy Efficient 깊은 홈 볼 베어링과 경량 하이브리드(세라믹) 베어링 납품 계약을 체결하기도 했습니다.

SKF Automotive의 사장인 Tryggve Sthen은 “Tesla로부터 우수 품질 공급업체로 인정받는다는 건 보람 있는 일입니다. 당사는 Tesla 최초의 스포츠카인 Tesla Roadster 출시 이래로 고성능 전기차에서 혁신을 추구하기 위해 Tesla와 긴밀하게 협력하고 있습니다. SKF가 지속 가능성 및 엔지니어링에 주력하는 것은 Tesla가 에너지 효율이 높은 전기차에 온 힘을 다하는 것과 밀접한 관계가 있습니다. 하나로 결집한 양사의 엔지니어링 기술은 앞으로도 다양하고 훌륭한 솔루션을 만들어낼 거라고 확신합니다."라고 말했습니다.

“SKF는 저희의 필요에 신속하고 효율적으로 부응하고 있음을 증명했습니다. 솔루션은 당사의 높은 기대 수준을 충족했으며 양사의 협력은 굳건하며 신뢰할 수 있습니다. SKF의 고급 엔지니어링 전문 기술은 저희에게 매우 중요합니다. Tesla가 고성능에 에너지 효율적이면서 저렴한 고급 순수 전기차를 생산하는 과정에서 SKF가 당사를 지원할 것이라고 믿습니다."라고 Tesla Motors의 구매 담당 부사장인 Peter Carlsson이 말했습니다.

SKF의 솔루션은 Model S 차량의 속도, 온도, 수명, 마찰 및 질량을 비롯한 엄격한 적용 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)



보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
미디어 핫라인: +46 31 337 2400
보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스 분야에서 세계 굴지의 공급업체입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 가지고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



SKF logo