ArcelorMittal 브레멘, SKF에 맞춤형 전기 기계 액추에이터 주문

  • 스토리

    2014 1월 16, 09:00 CET

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 1월 16일: ArcelorMittal 브레멘 유한회사는 강철의 연속 주조에 사용되는 전기 기계 액추에이터 30대를 SKF에 주문했습니다. 이번 주문은 SKF 독일이 금속업계 고객에게서 수주한 역대 메카트로닉스 솔루션 중 최대 규모에 해당합니다.

    북유럽 SKF 산업마켓, 지역 세일즈 & 서비스 부문 이사인 Karsten Faust는 "SKF는 베어링 및 서비스 플랫폼 분야에서 성공을 거둔 많은 프로젝트에서 ArcelorMittal사와 긴밀히 협력해 왔으며, 당사의 메카트로닉스 솔루션이 제공하는 가치를 선보일 이번 기회를 매우 기쁘게 생각합니다." 라고 하였습니다.

    ArcelorMittal 브레멘의 프로젝트 관리자인 Carsten Albers는 "생산되는 철강의 너비를 정확하고 신뢰할 수 있게 조정해주는 매우 간편한 솔루션이 필요했습니다. 이 프로젝트에서 SKF와 협력하기로 한 이유는 SKF가 탄탄한 기술적 지식을 보유하고 있으며 당사의 사업 및 적용 분야를 이해하고 있기 때문입니다."라고 설명했습니다.

    액추에이터는 메커니즘 또는 시스템을 움직이거나 제어하는 데 사용되는 모터의 일종입니다. 연속 주조에서 주조의 내로 페이스 조정에 사용되는 액추에이터는 극도로 뜨겁고 거친 환경에서도 효율적으로 작동해야 합니다. SKF의 전기 기계 액추에이터는 유연하면서도 신뢰할 수 있는 액추에이터 솔루션을 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)



    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7,500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.1 MB)

SKF logo