SKF 소형 테이퍼 베어링 유닛, 러시아 Tikhvin 화물차 조립 공장의 수명 주기 비용 최적화에 일조

  • 스토리
    SKF CTBU 베어링을 장착한 25톤급 축함을 갖는 화물 보기차 Barber S-2-R
    SKF CTBU 베어링을 장착한 25톤급 축함을 갖는 화물 보기차 Barber S-2-R

    2014 1월 20, 13:00 CET

    고텐버그, 2014년 1월 20일: SKF는 United Wagon Company(LLC "UWC")의 자회사이자 혁신적인 러시아 화물차 OEM인 Tikhvin 화물차 조립 공장(TVSZ)으로부터 소형 테이퍼 베어링 유닛(CTBU)을 대량으로 발주 받았습니다.

    2014년, 러시아에 있는 제조 시설인 SKF 트베리에서는 차축 하중 25톤급의 TVSZ 화물차용 SKF 축함 CTBU를 40,000개 이상 생산하게 됩니다. 업무 협정에 따라 SKF는 러시아 화물차 설계의 혁신적인 리더로 알려진 TVSZ에 기술 지원을 제공하게 됩니다.

    SKF CTBU를 사용하면 안정성을 크게 높이고 유지보수 간격을 연장할 수 있습니다. 이번 협정으로 SKF는 철도 화물차 분야에서 축함 베어링의 선도적인 제조업체의 지위를 인정받았다고 할 수 있습니다. 철도 운영업체들이 화물차 안정성 및 가동 시간 개선이라는 과제에 직면했음을 고려했을 때, SKF CTBU가 다른 솔루션보다 더 낮은 온도에서 기능을 수행할 수 있어 가열 축함의 가동 정지를 줄인다는 점은 이번 OEM의 가장 큰 이점입니다.

    신세대 화물차의 생산에 박차를 가하고 있는 TVSZ는 구성품을 안정적으로 공급할 파트너가 필요했습니다. SKF CTBU는 경쟁력 있는 가격에 고품질 베어링의 대량 납품을 요구하는 TVSZ의 필요를 충족합니다. 그 결과 SKF는 TVSZ가 생산하는 신세대 화물차용 CTBU의 핵심 공급업체가 되었습니다.

    “이는 SKF 트베리에게 중요한 전략적 주문입니다." SKF 철도 및 비포장도로 사업부 이사인 Rutger Barrdahl이 설명합니다. “이번 주문으로 SKF와 혁신적인 러시아 OEM과의 중요 파트너십이 더욱 강화될 것이며, 무엇보다도 더욱 연장된 유지보수 간격, 보다 나은 성능, 더 안전한 운행을 보장하는 화물차를 개발하는 데 일조할 것입니다."

    SKF 트베리는 러시아 철도업계에 이바지한 공로를 인정받아 2013년 11월 JSC 러시아 철도로부터 모스크바에 있는 비영리 파트너십인 '철도 장비 노조'로 조직된 국제 콘퍼런스에서 권위 있는 상을 받았습니다. SKF CTBU 베어링은 철도 차량 및 사회 기반 시설 범주에 드는 구성품 중 최고 품질에 주어지는 상을 받았습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2012년도 연간 매출액은 645억 7,500만 스웨덴 크로네이며 직원은 46,775명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero는 SKF 그룹의 등록 상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo