SKF 고객 비용절감 확인 10주년 기념

  • 스토리

    2014 2월 20, 10:30 CET

    2013년도 고객의 절약 금액 40억 스웨덴 크로네 이상, SKF의 문서화 솔루션 프로그램 도입 이후 총 절약금액 270억 스웨덴 크로네 이상으로 확인

    고텐버그, 스웨덴, 2014년 2월 20일 목요일: SKF가 DSP(문서화 솔루션 프로그램) 도입 10주년을 기념합니다. DSP는 고객이 SKF의 솔루션을 사용함으로써 절약한 것으로 확인된 금전적 가치를 측정하는 데 사용하는 프로그램입니다.

    10년 전 SKF는 고객에게 제공하는 가치를 정량화할 수 있는 용어로 입증하기 위해 이 프로그램을 도입했습니다. SKF는 고객의 적용에 대한 정보를 수집하여 DSP 시스템에 업로드, SKF 솔루션을 사용하여 달성할 수 있는 예상 절약액의 최종 추정표를 고객에게 제공합니다. 나중에 고객이 예상 절약 금액을 실제로 달성했을 때 이 수치를 확인하게 됩니다.

    SKF 산업마켓, 지역 세일즈 및 서비스 부문 사장인 Vartan Vartanian는 “고객은 DSP를 통해 더 큰 그림을 볼 수 있습니다. DSP는 고객에게 솔루션 구매에 드는 초기 비용은 물론, SKF 제품 또는 서비스가 고객의 비즈니스에 제공하는 총 가치도 보여줍니다.”라고 설명합니다.

    SKF는 더 오래가는 솔루션을 사용하거나, 에너지 효율적이거나, 기계 가동 중단 시간을 최소화하는 등의 다양한 방법으로 고객의 비용절감을 돕고 있습니다. DSP를 통해 고객들은 SKF가 2013년 한 해에 40억 스웨덴 크로네를 절감하게 해주었음을 확인했습니다.

    여러 고객사 중 하나인 ArcelorMittal은 작년 한 해에 1,770만 스웨덴 크로네를 절약했음을 확인했습니다. SKF는 DSP를 사용하여 이 다국적 철강 회사가 폐기되는 베어링을 다시 제조하여 획기적인 절약을 달성하고, 교체 베어링을 재고로 보유하여 가동 중단 시간을 줄였음을 확인했습니다. ArcelorMittal사는 유지보수와 새 베어링에 드는 비용을 절감하고 장비의 안정성을 높여 1,500% 이상의 투자수익률을 달성했습니다.

    “SKF의 DSP 덕분에 소비/매출의 변경이나 운영 효율 개선 같은 특정 운영 의사결정을 내렸을 때 어떠한 장점이 있는지 평가할 수 있게 되었습니다." ArcelorMittal 글로벌 구매 담당자인 Frédéric Lourme의 소감입니다.

    DSP가 도입된 이래 SKF 고객이 확인한 절약액은 총 270억 스웨덴 크로네가 넘습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    미디어 핫라인: +46 31 337 2400
    보도 자료: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    투자자 관련: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo