SKF, ConExpo-Con/Agg 쇼에서 적용에 중점을 둔 솔루션 발표

2014 2월 25, 14:00 CET

고텐버그, 2014년 2월 25일: SKF는 ConExpo-Con/Agg 2014에서 효율성, 안정성 및 건설 실적을 개선하도록 설계된 제품 혁신 및 적용 솔루션, 채광 및 골재 장비를 공개합니다.

제품은 일반적으로 사용되는 기계의 상황 정보에 맞게 전시되므로 방문자가 특정 장비 유형에 집중할 수 있습니다. 굴착기, 터널 보링기 및 컨베이어에 대한 핵심 제품 적용 분야가 주요 내용으로 소개되며, 적용별 SKF 브랜드 제품 솔루션 및 Lincoln 브랜드 제품 솔루션이 소개됩니다. 중점적으로 소개되는 기타 장비로는 로드 롤러, 불도저, 운반 트럭이 있습니다. 전문가들이 제품데모, 사례연구, 프레젠테이션 등을 통해 이러한 솔루션이 가져다줄 이점에 대해 논의할 것입니다.

SKF의 글로벌 엔지니어링 전문 지식 및 건설 지식, 채광 및 골재 장비 시장은 산업 OEM이 직면한 과제에 특화된 솔루션을 제공하는 전략적 제품과 결합되어 있습니다. 이러한 제품 솔루션은 안정성 개선, 연료 효율성 증대, 환경 영향 감소 및 운영자의 안전 증대를 통해 생산성을 높이고 총 운영 비용을 절감하도록 설계되었습니다.

SKF는 ConExpo-Con/Agg에서 다음 신제품을 발표합니다.

Lincoln HTL 201US 연속 유압식 윤활 펌프
HTL 201US 펌프는 295kg 이상의 중소형 시리즈 유압 해머의 마찰 및 마모를 최소화하도록 설계되었습니다. 클로, 전지가위, 미니 굴착기 등 추가 유압식 부속작업기에 적합한 소형 펌프는 장비를 작동하는 중에도 지속적으로 윤활할 수 있도록 부속작업기에 직접 장착할 수 있습니다.

SKF TLMR 자동 윤활유 주입기 시리즈
중공업에 사용되는 일반 기계용으로 개발된 자동 윤활유 주입기인 TLMR 시리즈는 닿기 어렵거나 위험한 윤활 지점에 이상적입니다. 윤활기는 물, 먼지, 진동에 강하며 혹독한 더위와 추위에서도 안정적으로 작동합니다.

Lincoln 유압식 PowerMaster 모터
유압식 PowerMaster 모터는 Lincoln의 PowerMaster III 및 PileDriver III 펌프 튜브와 함께 사용하도록 설계되어 과도하게 사용되는 경우에도 최소의 움직이는 부분으로 안정성과 내구성을 최대화한 튼튼한 설계가 특징입니다. 모터는 2가지 크기로 출시되어 펌핑 능력을 고압 및/또는 대량 사용으로 확장하며 주기를 완료하기 위한 솔레노이드 밸브 또는 외부 압력 또는 제한 스위치가 필요하지 않습니다.

Lincoln PowerLuber 시리즈 1880 그리스 건
효율적인 20볼트 리튬이온 배터리를 사용하는 PowerLuber 시리즈 1880 그리스 건의 특징은 고토크 파워헤드이며 고출력 설정 및 저출력 설정 양쪽에서 최대 10,000psi(690바)를 제공합니다. 툴은 다기능의 액정 디스플레이(LCD)를 활용하여 배터리 수준 및 그리스 흐름과 같은 표준 판독을 정확하게 나타냅니다. 그 외에 LCD의 유량계는 공급 손실을 감지하면서 판독 오류를 제거하여 사용 중인 장비가 적절하게 윤활되도록 보장합니다.

Lincoln PMV 무구속 제어장치
모든 Lincoln PMV 펌프와 호환되는 PMV 무구속 제어장치는 윤활유 드럼 또는 탱크가 고갈된 경우 높은 무구속 속도로 인한 펌프 손상을 방지합니다. 전자 제어장치는 프리셋 주기율이 초과하면 펌프를 정지시키고 알람을 울립니다. 유닛은 설치가 간편하고 공기 공급량 및 압력과 관계없이 작동합니다.

SKF는 또한 최근 도입된 비포장도로 및 채광용으로 특수 설계된 제품을 전시할 예정입니다.

비포장도로 솔루션
연장된 수명의 SKF 플레인 베어링은 사실상 유지보수가 필요없는 설계를 기존 강/강 구형 플레인 베어링의 견고한 성능과 결합합니다. 이러한 베어링은 재윤활을 할 필요가 없으므로 운영비를 절감하고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

SKF의 유압 씰의 종합적인 포트폴리오는 개선된 유압 실린더 성능을 제공합니다. 유압유를 유지하고 외부 이물질을 방지하며 유압을 유지 보수하도록 개발된 이 씰링 솔루션은 로드 및 버퍼, 피스톤, 와이퍼 및 정적 씰, 가이드 링 및 백업 링을 포함합니다.

채광 솔루션
SKF는 사용 중점적 주제의 하나로 3방벽 솔루션, SE 하우징, 씰링된 구형 롤러 베어링(SSRB) 및 아이들러 사운드 모니터 키트 등 더욱 새로워진 컨베이어용 솔루션을 제공합니다.

3방벽 솔루션은 고체 윤활제, 타코나이트 씰 또는 다량의 그리스를 사용하지 않고도 서비스 수명을 연장할 수 있는 친환경적이고 비용 효율적인 솔루션입니다. 이 솔루션이 설치되면 작동 시 베어링에 3겹 보호를 제공합니다.

고급 캐스트 및 연성 철재, 베이스의 대형 늑재 및 부속작업기 구멍 주위의 추가 자재를 특징으로 하는 SE 하우징은 충격과 하중을 잘 견디며 높은 하중에서도 베이스와 베어링 시트의 변형을 최소화합니다.

거친 환경에 적합한 SSRB는 새로운 특허 열처리 공정을 거쳐 개발된 업그레이드된 철강이 특징입니다. 그 결과 윤활 불량 및 외부 물질에 오염된 조건에서도 서비스 수명이 최대 2배까지 연장되는 등 내마모성이 개선되었습니다.

휴대용 SKF 아이들러 사운드 모니터 키트는 아이들러 롤러 하자를 조기에 감지하고 벨트의 손상을 줄이며 더욱 비용 효율적인 유지보수 계획을 세울 수 있게 해줍니다.

3년마다 개최되는 ConExpo-Con/Agg는 건설, 골재 및 레미콘 기계 및 장비에 중점을 두고 전 세계 건설업계가 모이는 행사입니다. 2014 전시회는 미국 네바다주 라스베이거스에 있는 라스베이거스 컨벤션 센터에서 3월 4~8일 사이에 열릴 예정입니다. SKF 제품 솔루션은 노스홀(North Hall)의 부스 11621에서 전시될 예정입니다.

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.


SKF logo