SKF, 그리스 건 품목에 새로운 Lincoln PowerLuber 추가

  • 스토리

    2014 3월 04, 17:00 CET

    고텐버그, 2014년 3월 4일: SKF는 오늘 다용도 윤활에 사용되는 Lincoln PowerLuber 시리즈 1880 그리스 건을 소개했습니다. 고토크 파워헤드로 재설계된 두 개의 속도를 내는 모터는 고속 및 저속 출력 설정 모두 최대 690바(10,000psi)에서 그리스를 제공합니다.

    효율적인 20볼트 리튬이온 배터리로 작동하는 PowerLuber는 다기능 액정 화면(LCD)을 활용하여 배터리 수준 및 그리스 흐름(온스 또는 그램)같은 표준 판독을 정확하게 표시합니다. 그 외에 LCD의 유량계는 공급 손실을 감지하면서 판독 오류를 제거하여 사용 중인 장비가 적절하게 윤활되도록 보장합니다.

    그리스 건의 견고한 새로운 3점 기반은 큰 부피를 차지하지 않으면서 손쉽게 다룰 수 있도록 툴을 수직으로 세워 안정적인 위치를 잡도록 해줍니다. 이 기능을 통해 간단히 닿을 수 있도록 피팅하여 윤활할 때 좁은 영역에 접근할 수 있으며 작업자의 피로를 줄여줍니다. 또한 툴에는 편리한 내장 발광 다이오드(LED)가 있어 작업장을 비춰줍니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    보도 자료: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2013년도 연간 매출액은 635억 9,700만 스웨덴 크로네이며 직원 수는 48,401명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.



  • 이미지

보도 자료 다운로드

SKF logo